The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Технология Push-X

Технология Push-X обеспечивает прямое соединение гибких и жестких проводов с наконечником или без.
Технология Push-X
Клеммный блок XTV6 с технологией Push-X

Технология подключения Push-X с использованием клеммных блоков XTV

Push-X – новый X-опыт электромонтажа Инновация от Phoenix Contact

Новый подход к соединению проводов без инструмента: Push-X обслуживает все без исключения типы проводников при кабельной разводке напрямую, без инструмента и существенных усилий. В основе этой новой технологии лежит предварительно натянутая контактная пружина. Этот принцип позволяет подключать жесткие и гибкие провода с наконечниками и без них. Возможно подключение даже самых маленьких гибких проводов. Контакт с проводником осуществляется без усилий путем легкого постукивания по разжимной поверхности в конце зажимной камеры. В процессе постукивания механизм разблокируется, и мгновенно будет выполнен постоянный контакт с проводником. Как и в случае с технологией Push-in, соединенные проводники освобождаются при нажатии на оранжевую кнопку управления пружинным контактом. Одновременно с освобождением проводника контактная пружина предварительно натягивается для нового процесса соединения.

Преимущества технологии Push-X

  • Высокая простота использования благодаря технологии прямого подсоединения без применения усилий и без инструмента, а также сокращение времени монтажа благодаря открытому гнезду клеммы при поставке
  • Быстрый монтаж всех типов проводников с наконечниками и без, вероятно, самая быстрая технология подключения гибких проводов
  • Четкая идентификация соединения проводов благодаря принудительно управляемому элементу управления и звуковому щелчку при освобождении пружины
  • Быстрое и легкое освобождение проводников, а также предварительное натяжение контактной пружины благодаря принудительно управляемому элементу управления
  • Оптимизирована для ручной и автоматизированной кабельной разводки
Бесплатные образцы
Протестируйте наши изделия Push-X

Технология Push-X убедительна не только благодаря экономии усилий и времени на кабельную разводку. Она также отличается очень высокой надежностью. Убедитесь сами в преимуществе того, что соединительная камера поставляется открытой с завода, и испытайте наши изделия на своем объекте.

Заказать бесплатные образцы
Посыльный передает посылку

Технология Push-X

Клеммные блоки с технологией Push-X


Следующий уровень для всех повседневных героев

Человек, держащий клеммные блоки XT 2,5 в руке
 Клеммные блоки Push-X с 1,5 мм²

Проходная клемма XT 1,5

Предварительное уведомление Клеммные блоки Push-X с 1,5 мм²

Мы рады объявить о начале продаж новых клеммных блоков XT 1,5 осенью 2025 года. Эти инновационные клеммы обеспечивают соединение проводов без инструмента, без наконечников, даже при небольших сечениях проводов. В серию изделий XT 1,5 входят проходные, многопроводные и двухъярусные клеммы. Наши клиенты также могут рассчитывать на постоянное расширение ассортимента клеммных блоков Push-X.

Клеммные блоки серии XT

Клеммные блоки XT – это первые клеммные блоки с фронтальным зажимом Push-X. Фронтальное соединение провода обеспечивает пользователям четкую и простую кабельную разводку. Клеммные блоки XT изначально в наличии с номинальным сечением 2,5 мм². В ассортименте представлены проходные, многопроводные и многоярусные клеммы, а также клеммы с ножевым размыкателем и клеммные колодки с базовым разъединителем. Поскольку клеммные блоки относятся к системе электротехнических клемм CLIPLINE complete, то базовые разделительные клеммы могут быть оснащены различными функциональными штекерами, такими как для предохранителя, компонентов или ножевых разъединителей.

Клеммные блоки серии XTV

Клеммные блоки XTV выпускаются с номинальным сечением 6, 10 и 16 мм², что означает, что можно без труда производить кабельную разводку проводов сечением от 1,5 до 25 мм². Из-за большого сечения проводов для клемм XTV было выбрано боковое соединение (V = вертикальное). Это связано с радиусами изгиба, возникающими при кабельной разводке. Поскольку проводники большего сечения провода, такие как, например, 16 мм², труднее согнуть, боковое соединение облегчает кабельную разводку. Кроме того, клеммные блоки XTV дополняют ассортимент боковых пружинных клеммных блоков. Это позволяет компании Phoenix Contact обеспечить непрерывный ассортимент с боковым пружинным зажимом сечения провода от 0,14 (PTV) до 185 мм² (PTPOWER).

Штекерные клеммные блоки XT

Штекерные клеммные блоки XT

Штекерные клеммные блоки XT С технологией Push-X

Штекерные клеммные блоки серии XT - это первые штекерные клеммные блоки с технологией Push-X. Эти клеммные блоки имеют с одной стороны по крайней мере одну стандартную зону подключения и по крайней мере один зажим Push-X с другой стороны. Зажим Push-X обеспечивает быструю и простую кабельную разводку в шкафу управления, а штекерная система COMBI предлагает пользователям неограниченную гибкость при кабельной разводке на полевом уровне благодаря предварительно собранным штекерным соединителям COMBI. Клеммные блоки можно комбинировать с различными штекерными соединителями COMBI. В качестве примера можно привести штекеры LP 2,5/... с рычажным зажимом Push-in для простого управления одной рукой или штекерные соединители COMBI с простым зажимом Push-in PP-H 2,5... .

Функциональные клеммы с технологией Push-X

Благодаря инновационной технологии Push-X кабельную разводку функциональных клемм Push-X можно производить практически без усилий. К функциональным клеммам относятся клеммы трансформатора, а также клеммы с размыкателями и клеммы с ножевыми размыкателями. Помимо общих преимуществ зажима Push-X, клеммы трансформатора обеспечивают индивидуальную адаптацию и экономию пространства для любых измерительных и защитных приложений благодаря большому количеству функциональных пазов. Клеммы также позволяют автоматически управлять коротким замыканием трансформатора тока (см. видео). Помимо клемм трансформатора, в ассортимент функциональных клемм входят также клеммы с размыкателями и клеммы с ножевыми размыкателями. Помимо отключения сигналов, базовые клеммные блоки позволяют легко реализовать различные функциональные штекеры, например, штекеры для предохранителей и штекеры для установки электронных компонентов.

Подробно о преимуществах Клеммные блоки с технологией Push-X

Клеммные блоки XTV с открытой и закрытой соединительной камерой
Клеммные блоки XTV с разными типами проводников
Соединение провода клеммного блока XTV
Ослабление натянутого проводника и предварительное натяжение соединительной камеры в зажиме Push-X
Система электротехнических клемм CLIPLINE complete
Клеммные блоки XTV с открытой и закрытой соединительной камерой

Изделия с технологией Push-X поставляются с завода с открытой соединительной камерой. В сочетании с небольшой подготовкой проводников благодаря отсутствию наконечников, эта технология является одной из самых быстрых и гибких технологий подключения на рынке. Push-X – это, вероятно, самая быстрая технология подключения гибких проводов благодаря использованию только клещей для удаления изоляции. По положению толкателя можно определить, освобождена ли или зажата зажимная камера. Положение служит оптическим контролем. Когда принудительно управляемый толкатель находится на одном уровне с клеммой, зажимная камера закрыта.

Клеммные блоки XTV с разными типами проводников

С помощью Push-X можно быстро осуществлять простую кабельную разводку со всеми типами проводников. Благодаря небольшому усилию, необходимому для вставки проводника, жесткие и гибкие проводники могут быть подключены напрямую без использования наконечников. Благодаря экономии времени на подготовку проводников, Push-X обеспечивает особенно экономичную кабельную разводку.

Соединение провода клеммного блока XTV

Технология Push-X позволяет соединять провода напрямую и почти без усилия. Благодаря продуманной конструкции зажимной камеры, проводник может быть вставлен без усилия до тех пор, пока контактная пружина не заблокируется. Чтобы зажать проводник с помощью контактной пружины, необходимо привести в действие только замок на конце контактной камеры. Этот механизм блокировки ловко обходит удерживающее усилие контактной пружины при вставке проводника. Проводник фиксируется легко.

Ослабление натянутого проводника и предварительное натяжение соединительной камеры в зажиме Push-X

Контактная камера технологии Push-X открывается и зажимается быстро и легко. Нажатие на оранжевый толкающий элемент освобождает контактную пружину. Как только кнопка управления пружинным контактом достигает конечного положения, фиксатор витой изгибной пружины вдавливается обратно в выемку, предусмотренную на кнопке управления пружинным контактом. Этот процесс блокирует высвобождение контактной пружины. Теперь пружина предварительно нагружена для повторного подключения.

Система электротехнических клемм CLIPLINE complete

Клеммы XTV со встроенной технологией Push-X являются частью системы клеммных блоков CLIPLINE complete. Помимо возможности комбинирования с другими клеммными блоками системы, также можно использовать стандартные принадлежности для клемм. Клеммы XTV также закрывают пробел в ассортименте боковых пружинных клемм PTV и PTPOWER. Благодаря добавлению клемм XTV все сечения проводов от 0,14 мм² до 185 мм² теперь могут быть подключены с экономией места.

Штекерные соединители для печатных плат с технологией Push-X


Следующий уровень для любых специалистов Новинка в портфолио: Испытайте технологию Push-X с XPC 2,5

Штекерные соединители для печатных плат XPC 2,5
Штекерные соединители для печатных плат XPC 2,5

Штекерные соединители для печатных плат XPC 2,5

Штекерные соединители для печатных плат XPC 2,5 с удобным соединением проводов Push-X подходят для гибких и жестких сечений проводов до 2,5 мм². Соединяйте проводники быстро и практически без усилий.

Штекерные соединители для печатных плат XPC 1,5

Штекерные соединители для печатных плат XPC 1,5

Новый подход к технологии прямого соединения – быстро, просто, гладко и совместимо: штекерные соединители для печатных плат XPC 1,5 с технологией Push-X обеспечивают соединение проводов без инструмента при сечении до 1,5 мм² с небольшим усилием, необходимым для соединения напрямую.

Штекерные соединители для печатных плат серии XPC

Штекерные соединители серии XPC 1,5 и XPC 2,5 обеспечивают безопасное быстрое подключение проводников. С помощью инновационной технологии Push-X жесткие проводники и гибкие провода с наконечниками или без них соединяются напрямую, с меньшим усилием и без инструмента. Зачищенный проводник подключается напрямую к открытой точке соединения, а безопасное соединение подтверждается пользователям звуковым сигналом. Инновационная технология Push-X также обеспечивает очень высокую надежность и удобство в эксплуатации благодаря тому, что при поставке зажимная камера находится в открытом состоянии. Благодаря сложным процедурам испытаний было также обеспечено, что даже в случае сильных ударов штекерные соединители для прямого соединения остаются готовыми к использованию.

Для серии XPC планируются варианты для проводников сечением 4 мм².

Подробно о преимуществах Штекерные соединители для печатных плат с технологией Push-X

Принцип подключения штекерных соединителей для печатной платы XPC
Штекерные соединители для печатных плат XPC 1,5 с различными типами проводников
Срабатывание точки подключения штекерного соединителя для печатной платы XPC
Отсоединение подключенного проводника на штекерном соединителе для печатных плат XPC
Совместимость со штекерными соединителями для печатной платы XPC
Принцип подключения штекерных соединителей для печатной платы XPC

Инновационная технология Push-X обеспечивает удобство и скорость установки. Подобно мышеловке, контактная пружина в новом штекерном соединителе для печатных плат XPC захватывает проводник и надежно удерживает его. Для этого он просто вставляется напрямую в гнездо клеммы. Как только проводник приводит в действие спусковой крючок контактной пружины практически без усилия, с помощью этой технологии подключения создается долговременное надежное клеммное соединение.

Штекерные соединители для печатных плат XPC 1,5 с различными типами проводников

Штекерный соединитель для печатных плат XPC сокращает время монтажа до минимума. Благодаря технологии Push-X, не требующей использования инструментов, жесткие или гибкие провода с наконечниками или без них надежно соединяются напрямую одним движением. Как только проводник освобождает фиксатор предварительно натянутой контактной пружины в новом гнезде клеммы, создается долговременное надежное клеммное соединение. С помощью этой технологии подключения можно также реализовать автоматизированную кабельную разводку.

Срабатывание точки подключения штекерного соединителя для печатной платы XPC

Продуманная технология Push-X с предварительным натяжением контактной пружины в состоянии при поставке создает надежные соединения неизменно высокого качества. При такой технологии подключения обратная связь о том, успешно ли сработала контактная пружина, осуществляется посредством акустических и оптических сигналов. Помимо звукового сигнала размыкания контактной пружины, рабочее состояние штекерного соединителя можно также определить по высококонтрастному положению оранжевой кнопки включения. Таким образом, можно отслеживать текущий статус технологии подключения.

Отсоединение подключенного проводника на штекерном соединителе для печатных плат XPC

Так же быстро и напрямую, как проводник был подключен к штекерному соединителю XPC, его можно легко отсоединить. При нажатии оранжевой кнопки включения проводник освобождается, а контактная пружина одновременно снова натягивается и фиксируется в положении разблокировки. Технология подключения снова готова к использованию, и можно начинать следующее соединение.

Совместимость со штекерными соединителями для печатной платы XPC

Штекерный соединитель для печатных плат XPC совместим с обширной серией COMBICON с шагом 3,5 мм от Phoenix Contact. XPC можно комбинировать с вариантами существующих горизонтальных и вертикальных разъемов на плату. Они доступны как для пайки оплавлением, так и для пайки волной. Это позволяет легко переключаться между штекерами с различными технологиями подключения. В результате XPC может использоваться как удобная технология подключения напрямую в качестве альтернативы во многих областях применения.

Push-X по сравнению с другими технологиями соединения

Быстрые, быстрее, Push-X: посмотрите, как проста кабельная разводка с технологией Push-X по сравнению с другими технологиями подключения. Пожалуй, нет более быстрого способа соединения гибких проводов. Push-X также подходит для автоматической кабельной разводки с помощью промышленных роботов.

Штекерные соединители для печатных плат Push-X в экспертной проверке

Менеджер по продукции Лукас Лессиг в своем интервью подробно рассказывает о том, как работает технология Push-X и почему компания Phoenix Contact разработала именно этот штекерный соединитель. Штекер Push-X значительно облегчает монтаж: при подвесных работах, в системах автоматизации зданий, в шумных машинных цехах или в холодные дождливые дни в солнечных установках.

Дополнительные сведения и загрузки


Испытательный барабан во время его испытания

Испытательный барабан

Высочайшая надежность

Технология Push-X убедительна не только благодаря экономии усилий и времени при кабельной разводке, но она также обеспечивает очень высокую надежность. Эта надежность относится не только к кабельной разводке, но и к состоянию клеммной камеры перед кабельной разводкой. Для того чтобы гарантировать, что зажимные камеры остаются открытыми до конечного применения, наши изделия проходят различные нормативные испытания. К ним относятся, к примеру: Вибрационные испытания для железнодорожных приложений, симуляция транспорта, а также различные климатические симуляции. В дополнение к нормативным испытаниям мы начали использовать проверку падением. Это испытание имитирует многократное падение изделий во время установки.

Клеммные блоки с технологией Push-X на монтажной рейке

Клеммные блоки с технологией Push-X

Клеммные блоки с технологией Push-X

Здесь Вы найдете все файлы для скачивания и списки продукции для клеммных блоков с технологией Push-X.

Штекерные соединители для печатных плат XPC с технологией Push-X

Штекерные соединители для печатных плат с технологией Push-X

Штекерные соединители для печатных плат с технологией Push-X

Здесь Вы найдете все загрузки и списки продукции для штекерных соединителей для печатных плат с технологией Push-X.