The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Конфигураторы кабелей и проводов Создайте Вашу индивидуальную сборку: Настройте конфигурацию кабельного соединения для передачи сигналов, данных и питания в приложениях с IP6x или для применения в шкафу управления. Благодаря свободному выбору длины проводников и их концов можно создавать индивидуальные кабельные сборки.

Конфигуратор для кабелей и проводов

Конфигураторы кабелей и проводов

Конфигурируемые медные кабели для передачи данных

Медный кабель для передачи данных

Комплексные процессы автоматизации требуют передачи большого количества данных и постоянного увеличения скорости передачи. Воспользуйтесь нашим ассортиментом решений SPE, HDMI, USB, коаксиальных, M12 и RJ45.

Конфигурируемые кабели для передачи данных на основе оптоволокна

Оптоволоконный кабель для передачи данных

Выбирайте конфигурацию кабелей для передачи данных на основе оптоволокна длиной от 0,5 до 1 000 метров: со свободным концом проводника, со штекером или гнездом. Для выбора доступны FSMA, LC, LC Duplex, M17, ODC, вариант Push-Pull 14, Q-ODC, Q-ODC-12, SC Duplex и SC-RJ. Возможны различное число контактов и виды волокон.

Конфигурируемые кабели M12 для передачи питания

Кабель M12 для передачи питания

Технология подключения устройств должна быть производительной, компактной и гибкой. Наша инновационная кабельная разводка M12 POWER обеспечивает максимальную производительность при особо компактных размерах. В зависимости от исполнения подавайте на двигатели и устройства питание до 16 А или до 690 В в полевых условиях. Используйте кабели для приложений переменного тока с S-, K- и M-кодированием или для приложений постоянного тока с T- и L-кодированием.

Конфигурируемые кабели для датчиков и исполнительных устройств

Кабели для датчиков и исполнительных устройств

Полный спектр изделий и решений по подключению датчиков и исполнительных устройств обеспечит надежную работу Ваших установок. Как для стандартных приложений, так и для кабельной разводки в сложных отраслях и для специальных приложений, можно выбрать круглые штекерные соединители M8, M12, DEUTSCH, штекеры для клапана A, AD, B, BI C, CI и Superseal, а также широкий ассортимент кабелей разного качества.