The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Компактные штекерные соединители для печатных плат серии SPC 4

Компания Phoenix Contact выступает за постоянное совершенствование лучших технологий подключения. Даже после полувека существования COMBICON мы продолжаем создавать новые инновации год за годом. Штекерные соединители серии SPC являются доказательством увлеченности инженеров.
Заказ образцов штекерных соединителей для печатных плат серии SPC 4

Инновационная конструкция экономит пространство и производственные затраты

Все лучшее в одном штекере: Серия штекерных соединителей SPC 4 компактна и экономит много места на устройстве благодаря размеру шага 6,35 мм. Инновационный контакт с экраном является козырем при проектировании дизайна устройств. Безопасное соединение обеспечивается блокировкой с помощью верхнего фиксатора или серединного фланца. Расширенная защита от касания на разъеме на плату и штекере данного многогранного устройства гарантирует дополнительную безопасность. Разъемы на плату THR позволяют осуществлять процессы пайки оплавлением и автоматизированную комплектацию. Это снижает производственные затраты.

Бесплатный образец
Протестируйте штекерные соединители SPC 4

Вы хотите подробнее рассмотреть и протестировать штекерные соединители SPC 4? – Закажите бесплатный образец с доставкой к рабочему месту. Для этого откройте список продукции, выберите нужный штекерный соединитель и нажмите на «Заказать бесплатный образец» в левом меню.

Закажите образцы через список продукции
Заказ образца штекерного соединителя SPC 4

Преимущества для Вас

  • Компактность: штекерные соединители с размером шага 6,35 мм экономят место на передней панели устройства.
  • Инновации: разработчики имеют больше свободы в проектировании дизайна устройств благодаря продуманному контакту с экраном.
  • Богатый выбор вариантов: блокировка с верхним фиксатором или серединным фланцем безопасна и экономит место.
  • Безопасность: расширенная защита от касания на разъеме на плату и штекере обеспечивает дополнительную безопасность.
  • Эффективность: разъемы на плату THR позволяют снизить производственные затраты благодаря возможности пайки оплавлением и автоматизированной комплектации.

Страстная инженерия в одном штекере

Обзор штекерных соединителей для печатных плат серии SPC 4 Серия SPC 4 экономит много места на устройстве благодаря размеру шага 6,35 мм и гарантирует Вам большую безопасность благодаря расширенной защите от касания.

Интерактивная карта изображения: Штекерные соединители для печатных плат серии SPC 4
Серединный фланец и экранирующая пластина
Новые штекерные соединители для передачи питания серии SPC 4 отличаются инновационным соединением экрана на печатной плате.
К списку продукции штекерных соединителей SPC 4
Серединный фланец и экранирующая пластина
Блокировка с верхним фиксатором
В штекерных соединителях всегда предусмотрен соответствующий механизм блокировки для безопасного и надежного соединения штекера и разъема на плату. Это делается без потери полюсов и с экономией места для эффективного дизайна устройств.
К списку продукции штекерных соединителей SPC 4
Блокировка с верхним фиксатором
Три варианта для полной гибкости конструкции
Малые размеры, высокая производительность: разработчики и производители приборов имеют большую свободу дизайна с новыми штекерными соединителями PCB.
К списку продукции штекерных соединителей SPC 4
Три варианта для полной гибкости конструкции
Варианты разъемов на плату для полной гибкости
Вертикальные, горизонтальные и повернутые на 180° разъемы на плату обеспечивают полную свободу дизайна для создания индивидуального дизайна устройств. Разъем на плату THR оснащен опциональной упаковкой в ленты. Благодаря этому она оптимально подходит для процесса с технологией поверхностного монтажа.
К списку продукции разъемов на плату PC 4
Варианты разъемов на плату для полной гибкости

Подробно о преимуществах для Вас Узнать все о возможностях новой серии SPC 4 можно здесь.

Штекерный соединитель с размером шага 6,35 мм
Штекерные соединители для передачи питания серии SPC 4
Штекерные соединители печатных плат серии SPC 4
Штекерный соединитель печатных плат PC 4
Штекерные соединители для печатных плат серии SPC
Штекерный соединитель с размером шага 6,35 мм

Малые размеры, отличные характеристики: разработчики и производители приборов имеют значительно большую свободу проектирования с новыми штекерными соединителями для печатных плат. Благодаря инновационной конструкции штекерные соединители для печатных плат серии SPC 4 с размером шага 6,35 мм могут вмещать проводники сечением до 4 мм². Проверенный зажим Push-in делает установку удобной.

К списку продукции штекерных соединителей SPC 4
Штекерные соединители для передачи питания серии SPC 4

Новые штекерные соединители для передачи питания серии SPC 4 отличаются инновационным соединением экрана на печатной плате. Это делает их еще более гибкими в использовании. Штекерные соединители для передачи питания со штекерным соединением экрана через вывод под пайку особенно подходят для приводных систем, сервоприводов или силовой электроники. Разъем на плату THR с опциональной упаковкой в ленты позволяет разработчикам и производителям устройств автоматизировать комплектацию и легко интегрировать его в процесс пайки с технологией поверхностного монтажа.

К списку продукции штекерных соединителей SPC 4
Штекерные соединители печатных плат серии SPC 4

Подходящая версия для любого применения и любого дизайна устройства: Новые штекерные соединители для печатных плат серии SPC 4 доступны в трех версиях: стандартная версия без блокировки, версия с верхним фиксатором и версия с серединным фланцем для безопасного и надежного соединения штекера и разъема на плату. Блокирующие элементы имеют цветовую маркировку. Ими можно управлять интуитивно.

К списку продукции штекерных соединителей SPC 4
Штекерный соединитель печатных плат PC 4

Безопасность при обходе: разработчики компании Phoenix Contact учли именно этот аспект в новых штекерных соединителях для печатных плат SPC 4. Благодаря выгодной конструкции разъемы безопасны для прикосновения с обеих сторон. Положительное последствие: большой плюс в безопасности.

К списку продукции штекерных соединителей SPC 4
Штекерные соединители для печатных плат серии SPC

Повышение эффективности и экономия затрат: Новые штекерные соединители для печатных плат серии SPC 4 демонстрируют превосходство в обеих этих областях. Разъем на плату THR оснащен опциональной упаковкой в ленты. Таким образом, производители устройств получают выгоду от простой интеграции в процесс пайки с технологией поверхностного монтажа и автоматизированной комплектации.

К списку продукции штекерных соединителей SPC 4

Экспертная проверка штекерных соединителей SPC 4

Каждый кубический миллиметр на счету: производители приборов вынуждены проектировать все более компактные устройства с очень высокой плотностью питания и функций. Менеджер по продукции Матиас Штёвер объясняет, как компактный и мощный штекерный соединитель SPC 4 позволяет реализовать сложный дизайн устройств.

Штекерные соединители для приводных систем Реализуйте инновационный и перспективный дизайн устройств: Phoenix Contact предлагает системы штекерных соединителей для приводных систем: сетевые соединения, цифровые входы и выходы, интерфейсы энкодеров, соединения двигателей и многое другое.

Интерактивная карта изображений: Различные штекерные соединители для приводных систем
Компактное и простое гибридное соединение
Единое кабельное решение для штекеров с наложением экрана и интерфейса энкодера было реализовано с помощью штекерных соединителей SPC 4/ 4-STL2-SH-6,35, а также DMCC 0,5/ 2-ST-SHL 7,0-2,54.
К списку продукции штекерных соединителей SPC 4
Компактное и простое гибридное соединение
Штекерные соединители Push-in серии SPC 4
Компактные штекерные соединители Push-in с шагом 6,35 выпускаются в трех вариантах. В дополнение к стандартному варианту без блокировки штекера и разъема на плату, существует вариант с верхним фиксатором и вариант с серединным фланцем. Инновационное соединение экрана также доступно в качестве опции.
К списку продукции штекерных соединителей SPC 4
Штекерные соединители Push-in серии SPC 4
Экранированные штекерные соединители для передачи данных DMCC 0,5
Для передачи данных по одной паре используйте экранированные штекерные соединители для передачи данных.
К списку продукции штекерных соединителей для передачи данных DMCC 0,5
Экранированные штекерные соединители для передачи данных DMCC 0,5
Штекерные соединители плата-плата
Это подключение устройств было реализовано с помощью надежных штекерных соединителей плата-плата серии FINEPITCH для внутреннего соединения печатных плат в ограниченном пространстве.
Подробнее о штекерных соединителях плата-плата
Штекерные соединители плата-плата
Сигнальные штекерные соединители с высокой плотностью соединений
Компактный двухрядный штекерный соединитель Push-in серии DFMC 1,5 обеспечивает место для размещения до 40 проводников. Токопроводящие THR разъемы на плату DMC позволяют осуществлять пайку оплавлением.
К списку продукции сигнальных штекерных соединителей
Сигнальные штекерные соединители с высокой плотностью соединений
Гибридные штекерные соединители для однокабельных решений
Гибридные штекерные соединители объединяют линии питания, передачи данных и сигнальные провода в одном штекере для компактного и эффективного подключения к электрическим устройствам.
Подробнее о гибридных штекерных соединителях
Гибридные штекерные соединители для однокабельных решений