The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Разъемы для печатных плат на заказ

Разъемы для печатных плат на заказ

Ваш кратчайший путь к индивидуальному решению: в дополнение к нашему широкому стандартному ассортименту мы предлагаем и разнообразные возможности по индивидуализации решений от конфигурирования стандартных артикулов до подготовленных решений и комплексных новых разработок. Возможны практически любые варианты.

Просим связаться с нами для получения дополнительной информации по продуктам

Преимущества для вас

  • Индивидуальные решения для подсоединения печатных плат
  • Расширенный ассортимент, выходящий за рамки стандартных изделий и повышающий гибкость
  • Точное соблюдение сроков поставки благодаря современным процессам производства, производственным цехам по всему миру и локальным складам
  • Конфигуратор, охватывающий неисчислимое количество возможных комбинаций, кроме того, немедленная доступность свыше 6 000 позиций из 150 серий изделий
  • Конфигуратор для подбора клемм и штекерных соединителей для печатной платы, а также разъемов на плату

Конфигураторы Быстро и интуитивно сконфигурируйте свой вариант изделия на основе стандартных артикулов.

Клеммы для печатных плат, обеспечивающие простое подключение к печатной плате
Конфигурируемые клеммы для печатной платы серии SPT modular
Штекерный соединитель для печатных плат для гибких соединений проводов
Разъемы на плату для безопасного крепления на печатной плате и подключения к штекерному соединителю
Проходные клеммы для высокого тока для передачи высоких токов через стенку
Штекерные соединители и кабели для сигналов, данных и питания
Клеммы для печатных плат, обеспечивающие простое подключение к печатной плате

Создайте свой необходимый вариант клемм для печатной платы. При этом к вашим услугам наш расширенный ассортимент: выберите требуемое изделие по цвету, печати и кодированию.

Конфигурировать клеммы для печатной платы
Конфигурируемые клеммы для печатной платы серии SPT modular

Сконфигурируйте соединительный блок на основе модульных клемм для печатной платы серии SPT modular и после завершения процесса конфигурации отправьте его в корзину. Вы автоматически получите персональный номер артикула и информацию по срокам поставки.

Конфигурирование индивидуальных соединительных блоков
Штекерный соединитель для печатных плат для гибких соединений проводов

Найдите подходящий штекерный соединитель и сконфигурируйте его при помощи разных цветов, маркировки или кодировки. Всего через несколько нажатий мыши Вы получите индивидуальное изделие.

Сконфигурировать штекерный соединитель для печатных плат
Разъемы на плату для безопасного крепления на печатной плате и подключения к штекерному соединителю

Разъемы на плату представляют собой легко монтируемые соединения между печатной платой и штекерным соединителем. Конфигуратор покажет большое количество вариантов разъемов на плату по цветам, маркировке и кодировке.

Конфигурировать разъемы на плату
Проходные клеммы для высокого тока для передачи высоких токов через стенку

Адаптируйте проходные клеммы для высокого тока, чтобы высокие токи оптимально передавались через стену к Вашему приложению. Воспользуйтесь многочисленными возможностями индивидуализации при формировании блоков, креплении и печати.

Конфигурировать проходные клеммы для высокого тока
Штекерные соединители и кабели для сигналов, данных и питания

Сконфигурируйте кабельные соединения для передачи сигналов, данных и питания в средах IP6x или для шкафа управления. Свободно выбираемая длина кабеля и его концы позволяют создавать кабельные сборки по индивидуальному заказу.

Конфигурировать кабели и провода

Четыре шага к готовой конфигурации

Скриншот из конфигуратора разъемов для печатных плат: выбрать тип изделия
Скриншот из конфигуратора разъемов для печатных плат: индивидуализировать артикул
Скриншот из конфигуратора разъемов для печатных плат: загрузить данные CAD
Скриншот из конфигуратора разъемов для печатных плат: отправить запрос на предложение
Скриншот из конфигуратора разъемов для печатных плат: выбрать тип изделия

Определите технические характеристики в соответствии с требованиями, такие как тип подключения или число контактов, а затем выберите подходящую клемму для печатной платы, штекерный соединитель для печатных плат или разъем на плату.

Скриншот из конфигуратора разъемов для печатных плат: индивидуализировать артикул

Выберите цвет изделия, печатную маркировку и кодирование своего индивидуального решения.

Скриншот из конфигуратора разъемов для печатных плат: загрузить данные CAD

Чтобы использовать их в своей программе CAD, скачайте данные конструкции в виде двух- и трехмерных изображений изделий.

Скриншот из конфигуратора разъемов для печатных плат: отправить запрос на предложение

Отправляйте нам свой запрос непосредственно из онлайн-конфигуратора. В течение трех рабочих дней мы составим для вас необязывающее предложение по вашей индивидуальной конфигурации.

Ваши возможности выбора при конфигурации


Клеммы для печатной платы в различных цветовых вариантах

Варианты цветов

Phoenix Contact предлагает следующие варианты цветов для индивидуального соединения провода на стандартных условиях. Можно также менять установленный размер шрифта и различные направления печати, изделия других цветов возможны по запросу.

Обзор вариантов цвета клемм и штекерных соединителей для печатных плат

Таблица с обзором вариантов цвета клемм и штекерных соединителей для печатных плат

*возможны небольшие отклонения цвета / *slight color variations possible

Печать на разъемах для печатных плат

Печать

Для монтажа в необходимое приложение Phoenix Contact предлагает клеммы для печатной платы, штекерные соединители для печатных плат и разъемы на плату с индивидуальной маркировкой. Используя стандартизированный метод печати, можно точно промаркировать свои изделия. Каждый контакт можно промаркировать индивидуально. В зависимости от серии изделий определенные различные размеры шрифта. По запросу можно также заказать комплексную печать.

Кодирование разъемов для печатных плат

Кодирование

Во избежание неправильного присоединения Phoenix Contact предлагает кодирование штекеров и разъемов на плату. Кодирование производится либо путем добавления кодировочного профиля, скобы или штифта либо путем удаления кодировочного выступа. Каждый контакт можно при этом кодировать индивидуально. Для вертикальных разъемов на плату возможно также кодирование на печатную плату.

Подготовка кабеля

Соберите кабель различной длины и сечения с соответствующей технологией подключения. Вы можете сами создать желаемый вариант или воспользоваться уже готовыми вариантами. Возможны также полные услуги по сборке, включая маркировку.

Новые разработки

Вам требуется полностью индивидуальное решение для корпуса или технологии подключения? То, которое нужно разрабатывать с нуля? Мы поддержим Вас при помощи нашего сертифицированного процесса разработки, начиная с первой консультации и создания концепции и заканчивая серийным производством и логистикой.

Сотрудник и заказчик с 3D-моделью новой разработки по индивидуальному заказу

Новые разработки для вашего дизайна устройств на заказ

Будь то специальная конструкция или комплексные электромеханические системные решения – Ваше желаемое изделие проходит в Phoenix Contact через многократно проверенный процесс разработки. Для реализации и развития Ваших идей в технические решения мы на Вашей стороне в качестве партнера, начиная с первого контакта и заканчивая серийным производством и даже дольше.