Подготовка кабеля на заказ
Подготовьте кабели в точном соответствии с приложением. Благодаря наличию многочисленных конструкций, кодирования и назначений выводов Phoenix Contact может предложить индивидуальные решения для передачи сигналов, данных и питания.
Просим связаться с нами для получения дополнительной информации по продуктам
Преимущества для Вас
- Спектр товаров для машиностроения и производства оборудования, инфраструктуры, а также ветроэнергетики и возобновляемых источников энергии
- Вместе с Вами мы разработаем индивидуальные комплекты кабелей и подберем размеры, точно подходящие к Вашему приложению
Услуги по подготовке
Монтаж соединителя
Благодаря большому количеству типоразмеров, кодировок и вариантов расположения контактов мы реализуем комплексные решения для передачи сигналов, данных и питания.
Печать на заказ
Маркировка
Мы нанесем обозначения на кабели по вашему заказу. Напрямую на кабель или на этикетки: мы предлагаем подходящие методы для любых требований.
Индивидуальная упаковка
Этикетирование и упаковка
Индивидуально подготовленные кабели поставляются в индивидуальной упаковке. По желанию мы разместим этикетки с вашим логотипом или штрих-кодом.
Разработка новых конструкций на заказ
Разработка новых конструкций на заказ
У вас есть особые требования и вы хотите получить новый продукт, во всём соответствующий вашим пожеланиям? Мы оказываем поддержку и предлагаем ноу-хау в области разработки, производства и обеспечения качества в процессе реализации. Вы получаете от нас весь пакет услуг, необходимых для нового продукта.
- Соединительные элементы по вашим требованиям
- Разработка, профессиональное обучение и сертификация из одних рук
- Одновременный инжиниринг изделий и производства.
- Ранняя поставка прототипов, всесторонняя поддержка с момента пуска до прекращения выпуска