Мы должны посмотреть на всю нашу цепочку создания стоимости через очки устойчивого развития, исключить вещества, опасные для окружающей среды и здоровья, и найти альтернативы.

Торстен Янвлеке (Torsten Janwlecke), Президент направления Device Connectors (разъемы устройств)
Торстен Янвлеке, президент направления Разъемы устройств на Phoenix Contact

Торстен Янвлеке, президент направления Разъемы устройств на Phoenix Contact

Логотип RoHS

Чистый бизнес для большей устойчивости

Свинец вредит человеку и окружающему миру. Для компании Phoenix Contact максимально возможное отсутствие свинца является частью устойчивого развития. Цель этого – внести важный вклад в улучшение качества жизни. Как компания, занимающаяся металлообработкой, мы в Phoenix Contact несем особую ответственность перед окружающей средой и здоровьем. Поэтому мы рано начали разрабатывать процессы, которые позволяют нам производить электромеханические изделия без свинца¹ с теми же техническими свойствами и обычным качеством.

¹ Обозначение «без свинца» относится к будущему предельному значению 0,1 процента в директиве RoHS (ограничение опасных веществ) Европейского парламента.

Мужчина держит в руке бессвинцовый круглый штекерный соединитель M5-M58

Новаторская работа для обеспечения привычного качества

Технические свойства свинца означают, что отказ от него приводит к совершенно новым проблемам в промышленном производстве. Например, свинец в медных сплавах облегчает их механическую обработку и холодную штамповку. Свинец также действует как эффективный смазочный материал. Если Вы хотите обойтись без этих свойств, Вы должны сделать все необходимое на производстве.
Phoenix Contact раньше других компаний поставила перед собой задачу перейти на бессвинцовое производство. Этот переход считается одним из самых значительных проектов в металлообрабатывающей промышленности за последние 50 лет. Инженеры Phoenix Contact, несомненно, проделали новаторскую работу в этом долгом и трудном процессе.

Бессвинцовые круглые штекерные соединители M5-M58

Новые технические требования

Переход на бессвинцовые производственные процессы представляет собой особую проблему для всех производителей электронных деталей. Он связан со сложными преобразованиями и высокими инвестициями и в конечном итоге также влияет на международные цепочки поставок.
Это становится особенно ясно на примере обжимных контактов. Используемые сплавы должны, с одной стороны, хорошо проводить ток, а с другой стороны, обладать адекватными свойствами при механической обработке и холодной штамповке. Это балансирование превратилось в настоящую высшую дисциплину для разработчиков продуктов. Это также требовало тесного сотрудничества с поставщиками, технологическими лабораториями и серийным производством.

Штекерный соединитель М17

Преимущество благодаря раннему использованию бессвинцовых изделий

Выбор за Вами: отсутствие свинца дает преимущество. В компании Phoenix Contact мы считаем своей корпоративной обязанностью сделать нашу цепочку создания стоимости как можно более устойчивой. Обязательства стоят того – ради окружающей среды, здоровья и будущего, в котором стоит жить.

Вопросы и ответы по бессвинцовым изделиям и директиве RoHS

Кубик с вопросительными знаками
Кубик с вопросительными знаками
Кубик с вопросительными знаками
Кубик с вопросительными знаками
Кубик с вопросительными знаками
Кубик с вопросительными знаками

Понятия «в соответствии с RoHS» и «без свинца» часто употребляются как синонимы. При этом существует существенное различие: детали, соответствующие RoHS, – это детали, которые соответствуют ограничениям, установленным в Директиве RoHS Европейского парламента.

Предельное содержание свинца в соответствии с Директивой составляет 0,1 процента. В настоящее время лимит, применяемый в связи с освобождением 6c, составляет 4 процента. Обозначение «без свинца» уже сегодня относится к будущему предельному значению в 0,1 процента.

Кубик с вопросительными знаками

Все бессвинцовые артикулы компании Phoenix Contact перечислены через фильтр выбора «согласно RoHS 6c (Pb < 0,1 %)» и могут быть найдены в списке продукции по ссылке ниже.

К списку продукции
Кубик с вопросительными знаками

Все наши артикулы, не содержащие свинца и отвечающие требованиям RoHS, проходят тщательную проверку электрических характеристик.

Кубик с вопросительными знаками

Официальную информацию от Европейской комиссии можно найти по следующей ссылке.

Теперь узнать больше
Кубик с вопросительными знаками

Использование свинца в производственном процессе является проблематичным, поскольку он токсичен. Он накапливается в организмах по пищевой цепочке и с трудом разлагается там. Он также частично уходит с мусорных полигонов в природу, плохо разлагается и поэтому накапливается в природном цикле.