The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Управление в машиностроении

Цифровизация, интеграция в сеть и глобализация коммерческих и технических систем создают новые рыночные требования. Производители перспективных систем автоматизации должны предоставлять своим клиентам возможность соответствовать стандартам современных IoT-систем. По этой причине COMPLETE line предлагает перспективные программируемые логические контроллеры, системы ввода-вывода и программное обеспечение для SPS.

Управление

Продукты системы COMPLETE line позволяют реализовать различные концепции управления, в соответствии с требованиями различных приложений и рамочных условий.

Концепции управления
Контроллер для модульного расширения
PLCnext Control – первые SPS на базе открытой платформы автоматизации PLCnext Technology. Они позволяют реализовывать проекты по автоматизации без традиционных ограничений проприетарных систем.
Контроллер для модульного расширения
Модульная система автоматизации
Контроллеры, устройства сопряжения с шиной и модули ввода-вывода – Phoenix Contact предлагает систему автоматизации модульного типа для любого приложения.
Модульная система автоматизации
Уровень управления
Высокопроизводительные контроллеры позволяют реализовать автоматизированные приложения, предъявляющие особые требования к безопасности или готовности. Наши контроллеры безопасности обеспечивают высокий уровень полноты безопасности до SIL 3 в приложениях с PLCnext Technology.
Уровень управления
Программируемая система логических реле
Система PLC logic первой на рынке логических модулей объединяет уровни логики, интерфейса- и полевого подключения в одном решении. Для управления и коммутации сигналов ввода-вывода используется только одна компактная система.
Логические модули
Программируемая система логических реле
Программируемая система логических реле
Система PLC logic первой на рынке логических модулей объединяет уровни логики, интерфейса- и полевого подключения в одном решении. Для управления и коммутации сигналов ввода-вывода используется только одна компактная система.
Логические модули
Программируемая система логических реле
Согласование сигналов
Нажмите следующую ссылку, чтобы узнать больше о функциональном разделе «Согласование сигналов».
Теперь узнать больше
Согласование сигналов
Безопасная передача данных
Нажмите следующую ссылку, чтобы узнать больше о функциональном разделе «Безопасная передача данных».
Теперь узнать больше
Безопасная передача данных
Контроллер для модульного расширения
PLCnext Control – первые SPS на базе открытой платформы автоматизации PLCnext Technology. Они позволяют реализовывать проекты по автоматизации без традиционных ограничений проприетарных систем.
Контроллер для модульного расширения
Системная кабельная разводка
Сократите объем кабельной разводки отдельных компонентов, используя решения Phoenix Contact в области системной кабельной разводки.
Специальная кабельная разводка для контроллеров
Системная кабельная разводка
Устройства HMI
От мобильных планшетных ПК для управления в полевых условиях до комплексных концепций визуализации для протяженных систем автоматизации – COMPLETE line предлагает подходящее решение для используемого приложения.
Устройства HMI и ППК
Устройства HMI
Контроллер и модули ввода-вывода
Профессиональная автоматизация оборудования: Phoenix Contact предлагает подходящие SPS, системы ввода-вывода и программное обеспечение для SPS.
SPS (контроллеры) и устройства ввода-вывода

Пример 1
Реализация распределенных концепций управления осуществляется при помощи комплексного ассортимента продукции Axioline.
Пример 2
Задачи управления и визуализации могут выполняться компактно при помощи промышленного ПК или переданы в HMI. В приложениях с низким уровнем сложности PLC logic позволяет комбинировать штекерные модули ввода-вывода и контроллер на минимальном пространстве.
Пример 3
Минимизируйте кабельную разводку между контроллером и полевыми устройствами за счет использования компактной системной кабельной разводки.
Пример 4
Для реализации концепций централизованного управления можно устанавливать контроллеры и модули ввода-вывода непосредственно в шкаф управления.