The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Безопасная коммуникация в машиностроении

Изделия от Phoenix Contact обеспечивают больше обработки в реальном времени, больше беспроводной связи, больше безопасности и больше надежности. Вы легко сможете интегрировать Industrial Ethernet из серии COMPLETE line в инфраструктуру системы автоматизации, ведь мы делаем Ethernet простым. Благодаря нашему многолетнему опыту в сфере автоматизации и промышленных сетей Ethernet мы знаем и понимаем, чего Вы от них ждете и какие требования предъявляете.

Безопасная передача данных

Продукты COMPLETE line позволяют создавать надежную и безопасную коммуникацию.

Функциональный раздел «Безопасная передача данных»
Безопасная коммуникация
Защитные маршрутизаторы mGuard защищают сеть от несанкционированного доступа со стороны людей или вредоносных программ.
Промышленные маршрутизаторы и киберзащита
Безопасная коммуникация
Коммуникация устройств
Последовательные серверы устройств и шлюзы обеспечивают простую интеграцию имеющихся последовательных устройств и полевых шин в современные сети Ethernet.
Серверы устройств и шлюзы
Коммуникация устройств
Удаленная связь
От эффективных систем дистанционного обслуживания и непрерывной передачи данных для устройств дистанционного управления до систем автоматического раннего оповещения.
Industrial Wireless
Удаленная связь
Коммутаторы
Коммутаторы Ethernet обеспечивают надежный и эффективный обмен данными. При этом продукты Phoenix Contact отличаются компактной конструкцией, скоростью передачи данных в гигабитном диапазоне и гибкими возможностями использования.
Коммутаторы Industrial Ethernet
Коммутаторы
Соединение
Нажмите на ссылку ниже, чтобы узнать больше о функциональном разделе «Соединение».
Узнать больше
Соединение
Удаленная связь
От эффективных систем дистанционного обслуживания и непрерывной передачи данных для устройств дистанционного управления до систем автоматического раннего оповещения
Industrial Wireless
Удаленная связь
Коммуникационная инфраструктура
Промышленные устройства типа Power-over-Ethernet (PoE) Phoenix Contact позволяют одновременно передавать электрическую энергию и данные по одному кабелю Ethernet.
Промышленная связь
 Коммуникационная инфраструктура
Устройства защиты от импульсных перенапряжений для информационных систем
DATATRAB DT предлагает защиту для многих приложений, например, от высокоскоростных сетей до 10-гигабитных сетей Ethernet, сетей с интерфейсом RS-485, а также аналоговых и цифровых интерфейсов для телекоммуникации.
УЗИП для информационных систем
Устройства защиты от импульсных перенапряжений для информационных систем

Продукты MGuard обеспечивают защиту решений для автоматизации от внешних угроз. Инфраструктурные компоненты Ethernet гарантируют надежную коммуникацию в промышленной среде. Шлюзы позволяют интегрировать устройства в сеть без наличия собственного интерфейса Ethernet. Решения для надежной коммуникации на большие расстояния на базе существующих кабельных сетей или интернета дополняют предложение. При этом оптимизированная защита от перенапряжений для систем связи обеспечивает максимальную готовность сети.