The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Технология подключения для машиностроения

Уникальная система электротехнических клемм CLIPLINE complete из ассортимента COMPLETE line предоставляет свободный выбор технологии подключения. Ее вариативность дает возможность гибкого реагирования на любые требования по всему миру. Все технологии подключения свободно комбинируются друг с другом с одними и теми же принадлежностями.

Соединение

Продукты серии COMPLETE line гарантируют надежные электрические соединения для всех устройств в шкафу управления.

Функциональный раздел «Соединение»
Источники питания и контакторы
Нажмите на ссылку ниже, чтобы узнать больше о функциональном разделе «Источники питания и контакторы».
Узнать больше
Источники питания и контакторы
Переключение нагрузок
Нажмите на ссылку ниже, чтобы узнать больше о функциональном разделе «Переключение нагрузок».
Узнать больше
Переключение нагрузок
Согласование сигналов
Нажмите на ссылку ниже, чтобы узнать больше о функциональном разделе «Согласование сигналов».
Узнать больше
 Согласование сигналов
Управление
Нажмите на ссылку ниже, чтобы узнать больше о функциональном разделе «Управление».
Узнать больше
Управление
Силовые клеммы
Силовые клеммы PTPOWER предлагают быструю и удобную возможность подключения для кабельной разводки больших проводников.
Силовые клеммы
Клеммные блоки для всех типов подключения
Уникальная система клеммных блоков от Phoenix Contact предоставляет возможность выбора технологии подключения.
Клеммные блоки для всех типов подключения
Клеммы для подключения электродвигателя
Для простого подключения электродвигателя используйте четырехъярусные клеммы для номинального сечения 2,5 мм² и 4 мм².
Клеммные блоки
Клеммы для подключения электродвигателя
Промышленные штекерные соединители
Промышленные штекерные соединители HEAVYCON обеспечивают безопасную передачу сигналов, данных и питания даже в самых неблагоприятных условиях.
Промышленные штекерные соединители
Промышленные штекерные соединители
Распределительные соединители и распределители потенциалов
Компактные распределительные соединители PTRV предназначены для наглядного ранжирования сигналов в среде автоматизации.
Распределительные панели
Распределительные соединители и распределители потенциалов
Разделительные клеммы- и клеммы с ножевыми размыкателями
Phoenix Contact предлагает разделительные клеммы- и клеммы с ножевыми размыкателями с нагрузочной способностью до 31 A и максимальным номинальным напряжением 1000 В.
Клеммы с размыкателями и с ножевыми размыкателями
Разделительные клеммы- и клеммы с ножевыми размыкателями
Клеммы для датчиков/исполнительных элементов
Используйте для простого и наглядного подключения датчиков и исполнительных устройств компактные клеммные блоки PTIO.
Клеммные блоки
Клеммы для датчиков/исполнительных элементов

Пример 1
Высокопроизводительные силовые клеммы рассчитаны на ввод питания.
Пример 2
От универсальных распределительных блоков до компактных проходных клемм, COMPLETE line предлагает подходящий вариант распределения потенциалов для любого приложения.
Пример 3
Воспользуйтесь клеммами для подключения электродвигателя, чтобы компактно соединить потребители в поле. Индивидуальные проходные детали образуют при этом гибкий интерфейс с внешней средой.
Пример 4
Распределительные клеммы, прежде всего, используются для передачи сигналов. При этом необходимый уровень безопасности обеспечивают подходящие разделительные клеммы- и клеммы с ножевыми размыкателями.
Пример 5
Для особо компактной кабельной разводки датчиков и исполнительных устройств используются соответствующие специальные клеммы.