The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Питание и защита в машиностроении

Изделия семейства POWER, построенные на базе ведущих технологий и гарантирующие высокий уровень качества, обеспечивают питание Ваших систем. Источники питания, преобразователи постоянного тока, резервные модули и источники бесперебойного питания по своему функционалу и конструкции оптимально подходят для требований самых разных отраслей.

Источники питания и контакторы

Без нежелательных простоев: система COMPLETE line предлагает все компоненты, необходимые для комплексной концепции энергоснабжения.

Функциональный раздел «Источники питания и контакторы»
Соединение
Нажмите на ссылку ниже, чтобы узнать больше о функциональном разделе «Соединение».
Узнать больше
Соединение
Система помощи для защиты от перенапряжений
Система ImpulseCheck — первая в мире интеллектуальная система помощи для защиты от перенапряжений в сетях.
Устройства контроля и мониторинга
Система помощи для защиты от перенапряжений
Защита от перенапряжений для систем электропитания
Технология SEC позволяет надежно защищать установки и устройства от перенапряжений и таким образом избегать простоев производства.
Защита от перенапряжений
Защита от перенапряжений для систем электропитания
Энергетический мониторинг
Счётчики электроэнергии EMpro фиксируют и передают энергетические параметры в системы- управления и мониторинга более высокого уровня. Цифровые сервисы и глобальный доступ на базе облачного решения обеспечивают высокую степень готовности и прозрачность.
Мониторинг энергопотребления
Энергетический мониторинг
Распределение потенциалов переменного тока
Плата распределения питания CrossPowerSystem позволяет устанавливать устройства распределения питания и коммутационные устройства быстрым и простым способом.
Контроллеры зарядки переменным током
Распределение потенциалов переменного тока
Источник питания 24 В
Максимальная готовность оборудования благодаря высокопроизводительным продуктам QUINT complete. Мы предлагаем источники питания QUINT POWER, преобразователи постоянного тока, активные и пассивные резервные модули, а также ИБП с интерфейсом Ethernet для создания индивидуального решения.
Источники питания
Источник питания 24 В
Защита устройств
Селективная защита устройств с различными механизмами срабатывания обеспечивает максимальную безопасность для каждого потребителя. В ассортименте COMPLETE line можно найти подходящий автоматический выключатель для любой задачи.
Автоматические выключатели
Защита устройств
Распределение потенциалов постоянного тока
Чтобы машины и установки исправно функционировали, необходимо обеспечить подачу питания и сигналов на различные системные компоненты. Концепция распределительных блоков PTFIX предлагает подходящее решение для любого приложения.
Распределительные блоки и приборные клеммы
Распределение потенциалов постоянного тока

Высокопроизводительная защита от перенапряжений безопасно отводит переходное перенапряжение на стороне переменного тока без простоя оборудования. Передача информации о случаях перенапряжения в облако позволяет осуществлять профилактическое обслуживание.
Уникальные решения для распределения потенциалов переменного- или постоянного тока позволяют сократить занимаемое место и время монтажа в шкафу управления. При необходимости решения в области резервирования или аккумуляторы расширяют возможности блока питания постоянного тока и обеспечивают энергоснабжение 24 В в критических ситуациях. Автоматические выключатели предотвращают негативное воздействие полевых помех на всею систему. Дополнительно к функциям питания и защиты перспективные решения в области мониторинга помогают экономить электроэнергию во всей системе.