Устройства контроля и мониторинга

Устройства контроля и мониторинга

Как автоматизированные на основе облачной технологии в реальном времени, так и ручные — наши устройства контроля и мониторинга для повышения готовности оборудования имеют неоспоримые преимущества. Импульсные перенапряжения нагружают электропроводку и предусмотренные для ее защиты устройства. Получайте информацию о состоянии установки и УЗИП до того, как произойдет отказ.

Преимущества для вас

  • Определение текущего состояния (State of Health) устройств защиты от перенапряжений с помощью систем профилактического контроля
  • Высокий стандарт качества и безопасности: всегда актуальная информация о текущем состоянии оборудования благодаря автоматической коррекции алгоритмов контроля и функции обновления
  • Использование дополнительных цифровых функций и сервисов с помощью системы ImpulseCheck
  • Система ассистирования для устройства защиты от перенапряжений является частью системы COMPLETE line
Устройство защиты от импульсных перенапряжений ImpulseCheck с четырьмя проводниками

Система ImpulseCheck контролирует до четырех проводников на одно УЗИП

ImpulseCheck – система помощи для защиты от перенапряжений

Устройства защиты от импульсных перенапряжений (SPD) должны соответствовать специальным требованиям и выполнять свою работу незаметно. Как правило, пользователь не видит, как они защищают оборудование от электромагнитных возмущений. В каком состоянии находятся защитные устройства, неизвестно.

Система ImpulseCheck – первая в мире интеллектуальная система помощи для защиты от перенапряжений в сетях. Облачное подключение позволяет контролировать состояние каждого отдельного разрядника. Это позволяет использовать новые цифровые службы.

Вы можете получать информацию о фактической нагрузке на контролируемые УЗИП и на само электрооборудование. Так можно прогнозировать отказы оборудования и эффективнее планировать техническое обслуживание.

Контрольное устройство ImpulseCheck или тестер CHECKMASTER 2

ImpulseCheck контролирует активные проводники линий электроснабжения. Измерение импульсов производится и без установленных УЗИП, что позволяет получать информацию о нагрузке на установку. Система ImpulseCheck – наилучший выбор для инновационного и автоматизированного расчета исправности устройств защиты от импульсных перенапряжений. Система помощи ImpulseCheck является устройством контроля УЗИП, используемых в блоках питания типа 1 и 2.

В свою очередь CHECKMASTER 2 представляет собой переносной тестер для практически любых штекерных устройств защиты от импульсных перенапряжений Phoenix Contact. CHECKMASTER 2 позволяет вручную проверять штекеры с защитой от перенапряжений для источников питания КИПиА и вычислительной техники.

Тестер разрядников CHECKMASTER 2

CHECKMASTER 2: тестер для устройств различных конструкций и коммутационных схем

Регулярная проверка для надежной защиты от перенапряжений

Требованиями МЭК 62305-3 предусмотрена регулярная проверка устройств защиты от импульсных перенапряжений. Кроме того, согласно положениям стандарта, оператор должен четко документировать значения, полученные в ходе проверки.

ImpulseCheck контролирует SPD в режиме реального времени. Чтобы задокументировать текущее состояние, достаточно нажать кнопку.

Проверку при помощи CHECKMASTER 2 можно выполнить в ручном режиме.

  • Штекеры УЗИП вставляются в соответствующий картридж тестера.
  • Сама проверка производится автоматически.
  • Тестер CHECKMASTER 2 сохраняет все результаты измерений во внутренней памяти.
  • Сохраненные значения могут быть выведены немедленно или позднее.
  • Протокол проверки включает в себя обозначение артикула и результат проверки с указанием даты и времени.
Сканер штрихового кода

Простая идентификация проверяемого устройства при помощи сканера штрихкода

Простая идентификация проверяемых устройств благодаря сканеру штрихкода в CHECKMASTER 2

CHECKMASTER 2 проверяет особые электрические характеристики устройств защиты от импульсных перенапряжений Phoenix Contact. Сканер штрих-кодов обеспечивает безошибочный ввод номеров артикулов.

Установите объект тестирования в соответствующий адаптер тестера. Если сканер уже определил тип устройства, то проверка начинается автоматически при установке устройства.

В качестве альтернативы можно ввести номер артикула при помощи сенсорной панели после установки объекта тестирования в адаптер тестера.

LM-S – система контроля тока молнии


Анализатор и датчик для системы контроля тока молний LM-S

Система контроля тока молнии LM-S для дистанционного контроля

Измерение тока молнии

Узнавайте в интерактивном режиме о фактах удара молнии в вашу установку и воспользуйтесь преимуществами технического обслуживания в зависимости от фактических нагрузок.

Система контроля обнаруживает и анализирует все важные параметры тока молний. Анализ и дистанционное оповещение осуществляются в режиме реального времени. Сопоставление рабочих параметров и данных измерений обеспечивает возможность поиска оптимального решения для выполнения задач контроля и технического обслуживания.

В результате вы получаете следующие преимущества:

  • Простое распознавание и анализ нагрузок тока молнии благодаря интегрированной системе контроля
  • Интервалы технического обслуживания можно лучше планировать благодаря непрерывному дистанционному контролю
  • За счет интегрированного веб-сервера упрощается вывод данных и конфигурирование
  • Подключение к стандартным сетевым системам по интерфейсу RJ45-Ethernet