От пускателя электродвигателя до устройства управления машинами

Интеллектуальные коммутация, защита, контроль и измерение

Системы привода на базе электродвигателей очень широко используются в промышленном оборудовании. Очень часто пуск и реверсирование электродвигателей реализуются с помощью классических контакторных схем механического типа. Их известные недостатки — большая потребность в свободном месте, значительные затраты на разводку и ограниченный срок службы. Для контроля важных параметров- работы двигателей и технологических данных часто требуются дорогие датчики. Phoenix Contact предлагает инновационные и продуманные продукты для ваших задач.

Узнайте больше о различных возможностях переключения нагрузок из нашей брошюры «Электронные устройства коммутации и управления электродвигателем»!

Скачать
Push-in CONTACTRON

Переключение нагрузок

Система COMPLETE line предлагает высокоэффективные решения для коммутации и контроля нагрузок.

Функциональный раздел «Переключение нагрузок»
Функциональная безопасность
Нажмите на ссылку ниже, чтобы узнать больше о функциональном разделе «Функциональная безопасность»
Узнать больше
Функциональная безопасность
Управление
Нажмите следующую ссылку, чтобы узнать больше о функциональном разделе «Управление».
Узнать больше
Управление
Безопасная передача данных
Нажмите на ссылку ниже, чтобы узнать больше о функциональном разделе «Безопасная передача данных».
Узнать больше
Безопасная передача данных
Пускатель электродвигателя
Компактные гибридные пускатели — независимые, модульные и поддерживающие работу в сети — обеспечивают безопасное и надежное включение электродвигателей.
Гибридные пускатели электродвигателей
Пускатель электродвигателя
Система управления машинами
Электронная система управления электродвигателями- и машинами сочетает в себе функции точного измерения и индикации энергетических показателей с контролем важных параметров электродвигателей, машин или прочих 3-фазных потребителей.
Система управления машинами
Система управления машинами
Система управления электродвигателями
Устройство управления электродвигателем позволяет обнаруживать любые критические нагрузки во всей системе и воспользоваться преимуществами современного мониторинга активной мощности.
Система управления двигателями
Система управления электродвигателями

Пример 1
Компактные и практически неизнашиваемые пускатели электродвигателей коммутируют нагрузки дольше, чем электромеханические модели. Кроме того, их можно интегрировать в концепции безопасности, а также в сети связи. Они обеспечивают надежную и безопасную коммутацию электродвигателей и других нагрузок.
Пример 2
Прогрессивная технология также позволяет регистрировать рабочие характеристики. Таким образом, в результате обнаружения состояний избыточной- или недостаточной нагрузки можно инициировать профилактическое обслуживание и избегать механического повреждения нагрузок.
Пример 3
Устройство управления машиной также надежно контролирует работу мощных потребителей и передает важные параметры в сети более высокого уровня.