The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Передача сигналов

В то время как контроллеры машин хорошо защищены от воздействия окружающей среды в шкафах управления, многочисленные датчики и исполнительные элементы, а также их соединения находятся в открытом состоянии в полевых условиях. COMPLETE line предлагает решения для гибкого, модульного и эффективного подключения компонентов в поле.

Примеры для передачи сигналов в поле

Интерактивная карта изображений: передача сигналов
Пассивные распределительные коробки
При децентрализованной технологии подключения пассивные системы распределения обеспечивают связь между периферией и устройствами управления на базе SPS. Phoenix Contact предлагает подходящие распредкоробки, рассчитанные на любые технологии подключения.
Узнать больше
Пассивные распределительные коробки
Децентрализованные модули ввода-вывода
Axioline E − система ввода-вывода блочного типа для децентрализованной автоматизации без использования шкафов управления. Устройства учитывают особенности современных и будущих требований в области полевой установки и рассчитаны на использование непосредственно в машине, в жестких условиях окружающей среды.
Узнать больше
Децентрализованные модули ввода-вывода
Ведущее устройство IO-Link
Ведущее устройство Axioline E IO-Link и подходящее устройство IO-Link позволяют расширить объем функций приложения и минимизировать затраты, а также объем кабельной разводки.
Узнать больше
Ведущее устройство IO-Link
Устройство IO-Link
Используйте модули ввода-вывода IO-Link в пластиковом корпусе для простого и экономичного увеличения количества каналов в поле.
Узнать больше
Устройство IO-Link
Децентрализованные модули безопасного ввода-вывода
Используйте безопасный модуль IO-Link для обработки безопасных входных и выходных сигналов в приложениях с PROFIsafe.
Узнать больше
Децентрализованные модули безопасного ввода-вывода
Соединение в поле
COMPLETE line предлагает инновационные изделия в области технологий подключения, от шкафов управления до полевых устройств, которые отличаются своей надежностью, гибкостью и простотой в использовании.
Узнать больше
Соединение в поле
Питание и защита в поле
Частой проблемой в машиностроении является надежное питание децентрализованных потребителей в полевых условиях. Для решения этой задачи COMPLETE line предлагает комплексные решения с защитой IP67.
Узнать больше
Питание и защита в поле
Безопасная коммуникация в поле
В некоторых ситуациях структура и функция установки требуют наличие возможности коммуникации за пределами шкафа управления. COMPLETE line предлагает различные решения в области коммуникации в поле.
Узнать больше
Безопасная коммуникация в поле

Классическим решением для подключения полевых устройств являются клеммные коробки или пассивные кабельные коробки для датчиков/исполнительных элементов с магистральным кабелем к контроллеру. Подключение полевых устройств осуществляется при помощи кабельной разводки датчиков и исполнительных элементов. При этом сигнальные кабели подсоединяются в шкафу управления по отдельности при помощи соответствующих клемм или модулей ввода-вывода. Пассивные кабельные коробки датчиков/исполнительных элементов осуществляют полевую кабельную разводку без программирования. Техническая сторона реализации отличается простотой и гибкостью. По мере роста количества датчиков и исполнительных элементов, увеличения длины кабеля и связанной с этим необходимостью согласования сигналов ручной способ кабельной разводки становится все более сложным, дорогим и непривлекательным выбором.

Децентрализованные элементы управления поддерживают возможность соединения датчиков и исполнительных элементов с уровнем управления в поле, на основе, например, сетей PROFINET. Также имеются решения для других распространенных сетей. Децентрализованные модули ввода-вывода Axioline E, подключенные при помощи кабелей Ethernet с защитой IP67, отличаются высокой скоростью, надежностью и простотой при использовании в полевых условиях. Они собирают сигналы и перенаправляют их, включая информацию об источнике сигнала, в контроллер.

Технология IO-Link открывает и другие возможности: стандартизированный во всем мире интерфейс ввода-вывода расширяет коммуникацию данными о процессах и сервисах. Это позволяет своевременно планировать очистку датчика, например, путем определения степени его загрязнения. Кроме того, предоставляется доступ для удаленной настройки параметров – будь то коррекция исполнительных элементов с учетом изменения процессов или передача сохраненных параметров на замененные устройства IO-Link.

При помощи полевой кабельной разводки осуществляется простое подключение децентрализованных полевых устройств IO-Link к ведущему устройству IO-Link более высокого уровня. Кроме того, аналоговый преобразователь Axioline E позволяет подключать аналоговые датчики и исполнительные элементы к модулю IO-Link. Также IO-Link предлагает возможность подключения активных модулей ввода-вывода, которые передают дополнительные цифровые сигналы – даже в том случае, если они поступают не от полевых устройств IO-Link.

Специальные модули безопасного ввода-вывода имеют также функцию функциональной безопасности. Модули безопасного ввода-вывода Axioline E оснащены безопасными входами и выходами. Технология SafetyBridge позволяет интегрировать эти модули в приложения PROFIsafe.