Система слежения за солнцем Оптимальное использование энергии солнца
Система слежения с одной или двумя осями позволяет оптимизировать производительность солнечных панелей. Положение солнечных панелей регулируется таким образом по отношению к солнцу, чтобы солнечные лучи падали на модули точно вертикально.
Таким образом обеспечивается оптимальная выработка электроэнергии. При этом непрерывный контроль состояния установки имеет решающее значение. Программное и аппаратное обеспечение Phoenix Contact позволяет реализовать эффективную и надежную систему мониторинга для парка систем слежения за солнцем.
Преимущества для вас:
✔ Быстрый ввод в эксплуатацию при помощи веб-браузера и библиотек функциональных блоков
✔ Удаленный доступ к парку систем слежения посредством сети Ethernet или мобильной радиосвязи
✔ Оптимальное управление положением фотогальванических модулей при помощи двигателей на основе расчета положения солнца
Контроллеры для точного управления положением фотогальванической системы слежения
Управление приводами
Миниконтроллеры с интегрированным интерфейсом Modbus являются оптимальным решением для управления следящими системами.
Драйвер шагового электродвигателя и частотный преобразователь могут подключаться напрямую без использования дополнительных модулей. Для позиционирования используются аналоговые или инкрементные входные каналы.
Долговечные пускатели электродвигателя наилучшим образом подходят для систем слежения
Корректировка положения
Корректировку положения ФГ-модулей обеспечивают четыре функции гибридного пускателя: правое и левое вращение, защита электродвигателя и аварийный останов.
По сравнению с механическими контакторами, пускатель обладает более долгим сроком службы экономит место и быстро подключается.
Комплексные функциональные блоки для расчета положения солнца
Библиотеки функциональных блоков
Phoenix Contact предлагает обширную библиотеку готовых функциональных блоков. Среди прочего библиотека содержит комплексные функциональные блоки для расчета положения солнца по алгоритму DIN/NREL и передвижения устройств слежения.
Таким образом, фотогальванические модули гарантированно в любой день и любое время года оптимально расположены относительно солнца и дают максимальную производительность.
Эффективное управление и регулирование систем слежения за солнцем
Повышайте производительность ваших фотогальванических установок, используя корректировку положения фотогальванических модулей.
Оптимизация системы корректировки положения благодаря контролю производительности фотогальванических панелей