Мы способствуем вашему развитию в области приборостроения

Реализованные проекты для производителей приборов Устойчивое соединение: таким образом мы способствуем вашим успехам в области приборостроения

Миниатюризация, простота управления и универсальность использования штекерных разъемов и клемм для печатных плат: производители приборов играют ключевую роль в промышленных и инфраструктурных решениях больше чем когда-либо. Мы предлагаем индивидуальные услуги на основе накопленных практических знаний и широкого ассортимента продукции.

Посмотрите, как наши клиенты пользуются преимуществами технологии подключения устройств Phoenix Contact.

Прямые штекерные соединители SKEDD в системе управления воротами Drico 2.0

Прямые штекерные соединители SKEDD для автоматического управления воротами

Прямое подсоединение автоматических контроллеров: компания ASO GmbH использует прямые штекерные соединители SKEDD для автоматического управления воротами Drico 2.0. Штекерные соединители Phoenix Contact позволяют устанавливать дополнительные разъемы по мере необходимости.

Интеллектуальное уличное освещение на улице в Билефельде

Надежные решения для подключения современных систем светодиодного освещения

Светодиодная технология для наружного применения: компания WE-EF Leuchten GmbH использует технологию подключения Phoenix Contact для источников света на улицах и в зданиях. Благодаря светодиодным решениям Phoenix Contact наружные светильники отличаются удобством и долгим сроком службы.

Компактные сервоприводы с технологией подключения Phoenix Contact

Компактные сервоприводы с технологией подключения M8 и M12

Круглые штекерные соединители для Индустрии 4.0: компания Jenaer Antriebstechnik GmbH использует умную технологию подключения Phoenix Contact M8 и M12 в модульных компактных сервоприводах. Таким образом их клиенты повышают производительность и экономичность своих установок.

Модуль для шкафов управления AS-i KE5

От корпуса для электроники до модуля шкафа управления

Точные корпуса для производства комплектного оборудования: компактные модули нижнего полевого уровня, рассчитанные на большое количество точек подключения. Поэтому компания Pepperl+Fuchs совместно с Phoenix Contact разработали модуль шкафа управления KE5 — на основе корпуса для электроники ME-IO.

Корпус для электроники для устройства записи температуры и энергии (энергетический контроллер)

Модульная концепция корпуса с шинным соединителем для установки на монтажную рейку

Функциональная оболочка для устройства регистрации температуры и энергии: для энергетического контроллера компания Scheidl GmbH использует корпус для электроники BC Phoenix Contact. Основой концепции устройства стал 16-контактный шинный соединитель для установки на монтажную рейку.

Универсальный корпус для электроники в сфере логистики

Концепция универсальных корпусов для шлюзов IoT

Адаптируемый корпус для систем на базе IoT: компания MyOmega Systems GmbH находилась в поиске гибкой концепции корпусов с высокой степенью модульности компонентов — и нашла ее у Phoenix Contact. В качестве защитной оболочки для шлюза IoT «d3» был выбран корпус для электроники UCS.

Контроллер для автоматизации помещений

Корпуса для электроники для автоматизации зданий

Корпус для фронтального подключения для умных зданий: компания Neuberger Gebäudeautomation GmbH использует корпуса для электроники ME-IO для своих систем автоматизации помещений Open.Room. При участии Phoenix Contact компания Neuberger адаптировала корпус к специальным требованиям.

VDS Verkehrstechnik

Прочная кабельная разводка для высокоскоростных соединений RJ45

Компания VDS Verkehrstechnik GmbH выбирает промышленные соединители RJ45 Phoenix Contact, рассчитанные на передачу данных даже в самых неблагоприятных погодных условиях, чтобы гарантировать исправное функционирование устройств измерения скорости. Различное направление кабельного отвода позволяет собираемым в полевых условиях штекерным соединителям предложить высокую гибкость в процессе кабельной разводки на местах.