Надежные решения для подключения современных систем светодиодного освещения Компания WE-EF Leuchten GmbH ставит на технологии подключения светодиодов производства Phoenix Contact. С помощью наших изделий и решений можно создавать интеллектуальные концепции освещения, производить их безопасную кабельную разводку и надежно их эксплуатировать.

Дорога со светодиодным уличным освещением
  • Компания WE-EF Leuchten GmbH производит светильники для любых приложений вне помещений.
  • В зависимости от области применения современные источники освещения оказывают влияние на безопасность, хорошее самочувствие и удобство на улицах и в зданиях.
  • При разработке наружных светильников компания делает ставку только на светодиодную технологию.

Профиль клиента


Компания WE-EF Leuchten GmbH, главный офис которой находится в нижнесаксонском городе Биспингене, изготавливает светильники для любых наружных приложений, а также для областей, в которых требуются хорошо защищенные светильники. Основное внимание уделяется архитектурному освещению, а также освещению улиц и площадей. Ассортимент продукции включает мачтовые и подвесные светильники, настенные и потолочные светильники, ландшафтные и цокольные светильники, светильники направленного и заливающего света, прожекторы, а также наземные и подводные светильники.

Применение


Питер Оетьенс (Peter Oetjens), руководитель отдела электротехнических разработок в компании WE-EF Leuchten

Питер Оетьенс (Peter Oetjens), руководитель отдела электротехнических разработок, демонстрирует светильник WE-EF с разъемом QPD

В новых уличных светодиодных светильниках компания WE-EF решила добавить к интеллектуальному светодиодному драйверу также коммуникационный модуль встроенных датчиков. «Для проекта в Билефельде мы полностью заново спроектировали так называемый контроллер корпуса светильника», — объясняет Питер Оетьенс, руководитель отдела электротехнических разработок.

«Электронные устройства монтируются не на мачте, как обычно, а непосредственно на корпусе светильника». Конструкция электронных устройств соответствует техническим условиям консорциума ZHAGA в соответствии с Книгой 18. Проектировщики и монтажники могут быть уверены, что электрическая конструкция и, следовательно, монтаж выполняются одинаковым образом во всем мире.

Решение


Система быстрого монтажа QPD

Используя систему для быстрого монтажа QPD, монтажники экономят до 80 % времени на подключение

Силовая кабельная разводка светильников была реализована конструкторами WE-EF с помощью системы для быстрого монтажа QPD от Phoenix Contact. Преимущество удобного для пользователя принципа: проверенный временем разъем для быстрого подключения IDC QUICKON позволяет монтажникам подсоединять кабели на местах без предварительной подготовки и без специнструмента. Таким образом электрическое подключение отличается безопасностью и может быть выполнено за короткий промежуток времени.

Всего несколько шагов необходимо, чтобы ввести отдельные литцы в подготовленные направляющие штекерного соединения, автоматически снять там изоляцию и установить надежный электрический контакт. После того как затянута накидная гайка, штекерный соединитель автоматически выполняет разгрузку от натяжения.

Данный принцип сокращает время подключения на до 80 % и надежно предотвращает ошибки подключения. Основная идея заключается в том, чтобы данное решение позволяло быстро осуществлять ввод в эксплуатацию без необходимости открывать светильники или электрические компоненты для подключения. «Сегодня уже нельзя обойтись без QPD, чтобы реализовать этот функционал», — говорит Оетьенс.

Простые при монтаже и чрезвычайно надежные – данные критерии были решающими и для электрических компонентов внутри мачтовых светильников. Установленные изделия вынуждены противостоять ветру и погодным изменениям в течение десятилетий. Тем не менее, встроенные электронные устройства требуют большого количество конструктивных ноу-хау и чутья.

Клеммы для печатной платы (слева) и штекерные соединители серии PTSM 0,5

Клеммы (слева) и штекерные соединители для печатной платы серии PTSM 0,5 компактны, поддерживают технологию поверхностного монтажа и не меняют цвет

Скоро в качестве идеального решения для подключения были утверждены клеммы и штекерные соединители для печатных плат серии PTSM 0,5. Данная серия появилась специально для использования в светодиодных светильниках и гарантирует три важных преимущества: разъемы на плату и клеммы не меняют окраску при тепловой нагрузке и поэтому могут фиксироваться на печатной плате вместе со светодиодом по технологии поверхностного монтажа. Кроме того, белые части не контрастируют с белым паяльным резистом и поэтому не видны за прозрачной крышкой.

Другие компании тоже могут производить аппаратное обеспечение. Для нас потенциал заключается, прежде всего, в диапазоне функций и обслуживании.

Питер Оетьенс (Peter Oetjens), Руководитель отдела электротехнических разработок
Питер Оетьенс (Peter Oetjens), руководитель отдела электротехнических разработок в компании WE-EF Leuchten GmbH

Питер Оетьенс (Peter Oetjens), руководитель отдела электротехнических разработок в компании WE-EF Leuchten GmbH

Изделия


Контакты

Заключение


 Уличное освещение

Активные электронные компоненты, такие как светодиодные драйверы и контроллеры, позволяют создавать интеллектуальные концепции освещения на основе светодиодных светильников. Пассивные электромеханические компоненты обеспечивают эффективность реализации концепций освещений, безопасность кабельной разводки и надежность эксплуатации. Три важных причины выбора производителем светильников из Биспингена WE-EF системы быстрого монтажа QPD и разъемов для печатных плат серии PTSM 0,5. «Другие компании тоже могут производить аппаратное обеспечение. Для нас потенциал заключается, прежде всего, в диапазоне функций и обслуживания», — говорит Питер Оетьенс. «Мое видение: я хочу, чтобы все наши светильники были интеллектуальными и поддерживали работу в сети».