Прямой штекерный соединитель SKEDD для модульного расширения системы управления воротами В компании ASO GmbH прямые штекерные соединители SKEDD от Phoenix Contact обеспечивают соответствующее потребностям оснащение контроллера дополнительными разъемами.

Управление воротами Drico 2.0 с прямыми разъемами SKEDD от Phoenix Contact
Деннис Меттнер и Норберт Певны

Разработчик аппаратного оборудования Деннис Меттер и руководитель проекта Норберт Певны (справа) ASO GmbH из Липпштадта

Профиль клиента

Находящаяся в городе Липпштадт (Северный Рейн-Вестфалия) компания ASO GmbH специализируется на разработке, производстве и сбыте контроллеров управления воротами, световых барьеров, контактных ковров и бамперов безопасности для использования в производственном оборудовании и холодильниках, а также в транспортной и аграрной технике. В офисах компании в Германии, Китае и США работает около 180 сотрудников.

Прямой штекерный соединитель SKEDD

Прямые штекерные соединители SKEDD поддерживают модульный принцип конструкции и позволяют легко интегрировать дополнительные функции, например, фотоячейки

Требование

Управление воротами Drico 2.0 обеспечивает центральные функции горизонтально или вертикально открывающихся ворот. Это включает в себя управление приводами для открывания и закрывания, интеграцию тормоза ворот или функции безопасной остановки, а также интеграцию дополнительных функций, таких как датчики угла поворота или термовыключатели.

Для удовлетворения индивидуальных требований к производительности компания ASO GmbH предлагает блоки управления воротами различных классов производительности с соответствующим масштабируемым электронным оборудованием. В общей сложности модульный принцип охватывает девять различных топологий печатной платы, которые позволяют создавать до 480 вариантов. В настоящее время имеется техническое описание 25 вариантов комплектации.

«Высокочастотные ворота, управляемые движением, пользователями или процессами с помощью нескольких приводов, индукционных петель или светофоров, образуют верхний спектр производительности», - объясняет руководитель проекта Норберт Певни. «Чем сложнее совокупная система, тем выше важность функций обеспечения безопасности. Функциональность контроллера должна расти вместе с ним». При разработке модульной системы компания ASO GmbH всегда учитывала требования заказчика. «Основная идея заключается в том, чтобы сделать аппаратное обеспечение максимально прозрачным, что дает нашим клиентам множество преимуществ». Технология подключения очень важна для масштабируемости функциональности.

Технология SKEDD является идеальным дополнением нашей модульной системы. В настоящий момент мы проверяем возможность реализации разъема вывода переменного тока при помощи прямых штекерных соединителей от Phoenix Contact.

Деннис Меттнер (Dennis Mettner), Разработчик аппаратного обеспечения
Деннис Меттнер, разработчик аппаратного обеспечения ASO GmbH

Деннис Меттнер, разработчик аппаратного обеспечения ASO GmbH

Прямой штекерный соединитель с пружинным зажимом Push-in

Прямые штекерные соединители с пружинным зажимом Push-in вставляются без пайки в перфорированные сквозные отверстия вручную

Решение

Только разъемы для печатной платы, например, клеммы или штекерные соединители, позволяют передавать сигналы, данные и питание между контроллером управления ворот и другими устройствами, например, приводами. Технология подключения важна для масштабируемости функции. Центральные и неизменные во всех классах производительности функции реализуются с помощью обычных клемм и штекерных соединителей для печатных плат от Phoenix Contact.

Для дополнительных функций, как то прерыватель торможения, датчик угла поворота или тепловой переключатель, компания ASO GmbH использует одно- и двухрядные прямые штекерные соединители SKEDD. Центральная характеристика инновационных технологий подключения: Штекерные соединители серий SDC 2,5 и SDDC 1,5 устанавливаются напрямую на печатную плату без пайки и закрепляются пластиковыми заклепками с насечкой, что является обратимым процессом.

Штекерные соединители имеют допуски согласно UL 1059, CAN/CSA C22.2 № 158-10 и DIN EN 61984 и позволяют производить до 25 циклов вставления-извлечения. «То, что не нужно паять штекерные соединители, идеально подходит. Это позволяет нам добавлять определенные компоненты в окончательный монтаж или просто опускать их, в зависимости от конструкции устройства», - объясняет Деннис Меттнер, разработчик аппаратного обеспечения в ASO GmbH. Преимущество для клиентов ASO: Вы получаете аппаратное обеспечение, точно рассчитанное на Ваши специальные требования, и не должны платить за функции или компоненты, которые Вам не нужны.

Центральные и неизменные во всех классах производительности функции разработчики реализуют с помощью обычных клемм и штекерных соединителей для печатных плат от Phoenix Contact. Решающими критериями в пользу данной технологии подключения стали высокая надежность и доступность по всему миру. Ведь клиенты во всем мире хотят использовать новый контроллер в большом количестве.

Изделия

Прямые штекерные соединители SKEDD поддерживают модульную концепцию управления компании ASO GmbH.

Описание

Обозначение артикула

Артикул №

Тип изделия
Прямой штекерный соединитель SKEDD однорядный, 3- контактный двухрядный, 11-контактный SDC 2,5/3-PV-5,0 SDDC 1,5/11-PV-3,5 1864040 1848736
Клеммы для печатной платы 4-контактный 3-контактный 8-контактный SPT 2,5/4-V-5,0 SPT 2,5/3-V-5,0 PTSM 0,5/8-2,5-V-THR 1991118 1991105 1771017
Разъемы на плату 2-конт. 3-конт. 4-конт. 8-конт. 9-конт. 14-конт. 2-конт. MSTBVA 2,5/2-G-5,08 MSTBVA2,5/3-G-5,08 MSTBVA2,5/4-G-5,08 MSTBVA2,5/8-G-5,08 MSTBVA2,5/9-G-5,08 MSTB 1755736 1755749 1755752 1755794 1755804 1755859 1843606
Штекерные соединители для печатных плат 2-конт. 3-конт. 4-конт. 5-конт. 2-конт. MVSTBR 2,5/2-ST-5,08 MVSTBR 2,5/3-ST-5,08 MVSTBR 2,5/4-ST-5,08 MVSTBR 2,5/5-ST-5,08 MC 1,5/2-ST-3,5 1792249 1792252 1792265 1792278 1840366
Контакты
Прямой штекерный соединитель SKEDD

Подробнее о прямых штекерных соединителях SKEDD

Благодаря инновационным прямым штекерным соединителям с технологией SKEDD Вы впервые можете устанавливать штекерные соединители для печатных плат напрямую и без инструментов в любом положении на печатной плате. Вам не нужен разъем на плату. Сложные процессы пайки больше не нужны. Расходы снижаются.