The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Прямые штекерные соединители с технологией SKEDD Компактная, экономичная, надежная: благодаря инновационной технологии SKEDD Вы впервые монтируете штекерные соединители для печатных плат напрямую и без инструмента в любом положении на печатной плате.

 Прямые штекерные соединители с технологией SKEDD

Новый вид соединения

Еще более удобный процесс подключения: ведущий производитель технологий подключения печатных плат Phoenix Contact представляет первые в мире штекерные соединители с технологией SKEDD. Штекерные соединители могут быть подключены напрямую к печатной плате через сквозные отверстия. Просто устанавливайте и снимайте штекерные соединители без инструментов. Они не требуют разъем на плату, что исключает сложные процессы пайки и экономит затраты.

Преимущества

  • Технология прямого подсоединения SKEDD обеспечивает возможность гибкого позиционирования на печатной плате
  • Сокращение затрат на элементы и процессы: простое вставление вручную и вибростойкое соединение
  • Зажим Push-in, применяемый без инструмента и позволяющий экономить время, или обжимное соединение для автоматизированных систем
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
  • Протестирован и одобрен для 25 циклов вставки и извлечения

Наш ассортимент

Прямые штекерные соединители с обжимным или пружинным зажимом Push-in: быстро и легко монтируйте штекерные соединители на печатной плате. Позиционирование, подключение, фиксация: штекерные соединители для печатных плат могут быть подключены напрямую к печатной плате через сквозные отверстия. Дополнительные разъемы на плату не требуются, что снижает затраты на компоненты и технологические процессы. Штекерные соединители выпускаются с 16 контактами с размером шага 5,0 мм и с максимальным количеством 32 контактами с размером шага 3,5 мм. Штекерные соединители SKEDD серии SDC/SDDC имеют зажим Push-in. Штекерные соединители серии CDDC поставляются с обжимным соединением.

Двухрядный прямой штекерный соединитель с пружинным зажимом Push-in (SDDC 1,5)
Однорядный прямой штекерный соединитель с пружинным зажимом Push-in (SDC 2,5)
Двухрядный прямой штекерный соединитель с обжимным соединением (CDDC 1,5)
Двухрядный прямой штекерный соединитель с обжимным соединением (CDDC 2,5)
Двухрядный прямой штекерный соединитель с пружинным зажимом Push-in (SDDC 1,5)

Однорядный прямой штекерный соединитель с пружинным зажимом Push-in (SDC 2,5)

Двухрядный прямой штекерный соединитель с обжимным соединением (CDDC 1,5)

Двухрядный прямой штекерный соединитель с обжимным соединением (CDDC 2,5)

Ассортимент изделий
Сечение провода от 0,2 мм² до 1,5 мм² от 0,2 мм² до 2,5 мм² от 0,14 до 1,5 мм² от 0,14 до 2,5 мм²
Токи до 8 A до 12 A до 8 A до 12 A
Напряжение до 160 В до 320 В до 160 В до 320 В
Шаг 3,5 мм 5,0 мм 3,5 мм 5,0 мм
К списку продукции К списку продукции К списку продукции К списку продукции

Технологии и примеры применения в деталях

 Прямое подсоединение SKEDD
Прямое подсоединение SKEDD
Прямое подсоединение SKEDD
 Прямое подсоединение SKEDD
 Прямое подсоединение SKEDD
 Прямое подсоединение SKEDD
 Прямое подсоединение SKEDD

Запрессовка, пайка волной припоя, пайка THR и пайка SMT обычно используются при сборке печатной платы. Прямое подсоединение SKEDD не требует этих процессов. Встройте сквозные отверстия с покрытием в любом месте печатной платы. Это обеспечивает новую гибкость при изготовлении печатной платы.

Прямое подсоединение SKEDD

Впервые технология прямого подсоединения SKEDD позволяет осуществлять разъемные и неразъемные соединения напрямую в любой позиции печатной платы. Контакты SKEDD состоят из двух подпружиненных и слегка изогнутых контактных ножек, которые адаптируются к диаметру отверстий печатной платы и обеспечивают надежный контакт. Поэтому прямые штекерные соединители не требуют разъем на плату и подключаются вручную без инструмента.

Прямое подсоединение SKEDD

Боковые пластиковые заклепки с насечкой обеспечивают стабильное соединение даже при механических нагрузках, таких как вибрации. Прямые штекерные соединители SKEDD рассчитаны на 25 циклов вставления и отсоединения. Они прошли испытание на вибрацию в соответствии с DIN EN 60068-2-8 с ускорением около 50 м/с^2 при частотном сечении от 60,1 до 150 Гц.

 Прямое подсоединение SKEDD

Инновационные прямые штекерные соединители позволяют легко реализовать приложения, требующие соединения проводов на задней стороне печатной платы. Благодаря технологии прямого подсоединения SKEDD отпадает необходимость в ручной пайке для дополнительной технологии подключения печатных плат.

 Прямое подсоединение SKEDD

Вы можете подключать подготовленные прямые штекерные соединители SKEDD к печатным платам в процессе производства и таким образом соединять несколько печатных плат в устройстве. Для интеграции дополнительных функций достаточно предусмотреть сквозные отверстия на материнской плате. При необходимости вы можете просто интегрировать дополнительные прямые разъемы SKEDD.

 Прямое подсоединение SKEDD

С помощью прямых штекерных соединителей SKEDD можно реализовать простые распределительные карты, не требующие высокой степени защиты, например, для подключения периферийных устройств к контроллеру. Благодаря технологии прямого подсоединения вся печатная плата может быть изготовлена без процесса пайки.

Простое подключение и отключение напрямую

Благодаря инновационной технологии прямого подсоединения SKEDD штекерные соединители для печатных плат напрямую соединяются с печатной платой. Сложные процессы пайки больше не нужны. Соединение осуществляется без инструмента, а долговременная стабильность и электрическое соединение гарантируются сквозными отверстиями. Проводники можно быстро и легко соединить с помощью технологии Push-in, а штекерные соединители с обжимными соединениями идеально подходят для подготовленных кабелей. Более подробно технология описана в видеоролике.

Бесплатный образец
Протестируйте прямой штекерный соединитель SKEDD

Интуитивно понятный, без инструмента и надежный: Технология прямого подсоединения для максимального удобства. Убедитесь сами и закажите бесплатный образец с доставкой напрямую к рабочему месту.

Заказать бесплатный образец
Образец заказа прямых штекерных соединителей SKEDD
Прямые штекерные соединители с технологией SKEDD

Технология прямого подсоединения для максимального удобства

Хотите узнать больше о технологии SKEDD? Тогда просмотрите нашу брошюру. Здесь Вы найдете всю необходимую информацию в компактном и подробном формате. Узнайте больше о технологии и ознакомьтесь с нашим ассортиментом продукции.

Области применения прямых штекерных соединителей Прямые штекерные соединители SKEDD универсальны и могут применяться во многих областях. Благодаря различным размерам шага, сечениям проводов и числу контактов они могут использоваться в различных областях, будь то инженерные системы зданий, промышленная автоматизация или инфраструктура. Штекерные соединители серий SDC, SDDC и CDDC помогут Вам найти правильное решение для Вашей задачи.

Элементы управления отоплением и кондиционированием воздуха
Счетчик электроэнергии
Управление жалюзи
Промышленные контроллеры
Частотный преобразователь
Зарядные колонки для электромобильности

Технические требования

 Отверстия для установки контактов SDC 2,5
Технология прямого подсоединения SKEDD
Ручная сборка со SKEDD
 Отверстия для установки контактов SDC 2,5

Прямые штекерные соединители SKEDD от Phoenix Contact подходят для стандартных печатных плат толщиной 1,6 мм с химическим лужением или поверхностью HAL (выравнивание горячим воздухом). Они не предъявляют дополнительных требований к материалу или поверхности. При производстве печатных плат необходимо предусмотреть только луженые и сквозные отверстия для контактов SKEDD и нелуженые отверстия для фиксирующих и направляющих штифтов.

На рисунке показан внутренний диаметр отверстий для контактов SDC 2,5.

Технология прямого подсоединения SKEDD

В отличие от стандартных клемм для печатной платы и разьемов на плату или специальных компонентов для поверхностного монтажа (SMD = Surface Mount Device), прямые штекерные соединители SKEDD не припаиваются. Поэтому процесс пайки зависит исключительно от других электромеханических и электрических компонентов печатной платы. Если печатная плата обрабатывается методом пайки волной, намеченные отверстия можно закрыть рамкой из припоя, каптоновой лентой или синей маской для предотвращения нежелательного попадания припоя. Если печатная плата обрабатывается по технологии THR или SMD, просверленные отверстия можно защитить с помощью трафаретов для пайки.

Ручная сборка со SKEDD

Прямые штекерные соединители SKEDD собираются вручную после пайки и перед окончательным монтажом устройства. Штекерные соединители крепятся вручную и надежно соединяются с помощью боковых пластиковых заклепок с насечкой. Если штекерные соединители должны быть расположены очень близко друг к другу по бокам и пластиковые заклепки с насечкой не могут быть оптимально использованы вручную, их можно зафиксировать отверткой благодаря пазам и контактным поверхностям.

Инструмент для обжима

Инструменты для ручного и автоматизированного обжима

Обжимное соединение обеспечивает удобство подключения при больших количествах. Это означает, что подготовленные проводники могут быть подключены к штекерным соединителям быстро, легко и, прежде всего, с минимальными затратами. Используйте квалифицированные инструменты для обжима и получайте высокий уровень удобства в работе. Ручные обжимные клещи или инструмент для быстрой смены могут использоваться для соответствующих обжимных контактов. Ручные обжимные клещи входят в ассортимент Phoenix Contact и могут быть заказаны на нашем сайте. Быстросменный инструмент можно приобрести у компании Demirel Crimp Technik GmbH.

Испытание на вибростойкость в испытательной лаборатории

Стандарты и допуски

Прямые штекерные соединители SKEDD серий SDC и SDDC имеют допуск в соответствии с UL 1059, CAN/CSA C22.2 № 158-10 и DIN EN 61984 (стандарт на разъемы). На серию изделий CDDC были получены допуски VDE и UL/CSA.

Прямые штекерные соединители отвечают требованиям испытания нитью накала в соответствии с DIN EN 60335-1 (стандарт для бытовых приборов). Температура воспламенения нити накала (GWIT) и индекс воспламеняемости нити накала (GWFI) указаны в паспортах изделий.

Кроме того, эти три серии изделий прошли испытание на долговечность в соответствии с DIN EN 61373:2011-03 (испытание на вибрацию и ударопрочность для железнодорожного применения) в категории 1 и классе B.