Корпуса для электроники с соответствующими радиаторами и оптимизированной печатной платой обеспечивают оптимальное охлаждение и повышают производительность устройств. Поэтому для корпусов для электроники серий BC, ME-IO, ICS и UCS компания Phoenix Contact предлагает сочетание подходящих радиаторов и уникальной услуги по моделированию, которая максимально повышает тепловую эффективность устройства.
Новости Следите за нашими последними новостями о наших изделиях и технологиях, нашей компании, стратегическом развитии бизнеса и наших устойчивых обязательствах. Вы можете легко загрузить информацию для прессы и изображения в области загрузки.
- Фильтры:
-
Раздел
-
Тема
-
Категория продукции
- Примененные фильтры (1):
Корпуса для электроники с термомоделированием
Новая нижняя часть корпуса для электроники серии ICS
Новая нижняя часть корпуса серии ICS Phoenix Contact шириной 50 мм обеспечивает максимальную площадь поверхности печатной платы и тем самым создает больше пространства для размещенной на ней электроники.
Гибкая система крепления печатной платы для корпусов из экструдированного профиля UM
Держатель Evaluation Board (EVA) для корпусов из экструдированного профиля UM-BASIC и UM-PRO от Phoenix Contact - это гибко регулируемая система крепления печатных плат различных размеров. Система монтируется на профиле UM-BASIC/-PRO 122 от Phoenix Contact.
Корпусная система ME-IO Slim для компактных контроллеров
ME-IO Slim – это эффективное корпусное решение от Phoenix Contact для компактных контроллеров, требующих герметичного фронтального подключения. Ширина модуля всего 12 мм обеспечивает компактность системы.
GameChangers: революция в подключении устройств
Phoenix Contact представляет GameChangers для подключения устройств: Благодаря передовым идеям, технологиям и материалам они предлагают решения для повышения скорости, компактности, легкости, прочности, гибкости и производительности в приборостроении.
Phoenix Contact на выставке electronica 2024: в центре внимания инновационная технология подключения и возобновляемые источники энергии
На выставке electronica 2024 в Мюнхене (12 - 15 ноября) под девизом «Change Forward – будущее, к которому можно прикоснуться» компания Phoenix Contact представит основные изделия для передачи сигналов, данных и питания. На выставке будут представлены передовые технологии подключения и решения для зарядной инфраструктуры, возобновляемые источники энергии и решения для постоянного тока для промышленности All Electric Society.
Корпус для электроники для приложений датчиков и промышленного интернета вещей
На базе новой серии MCS компания Phoenix Contact предлагает усовершенствованный корпус для широкого спектра электроники. Он впечатляет на всех уровнях: от установки печатной платы и простой сборки до обслуживания устройства. Модульная конструкция корпуса обеспечивает высокий уровень практичности.
Системное ФГ-решение для энергетически автономных систем
Phoenix Contact представляет корпусное решение на основе ФГ-панелей с несколькими классами производительности до 190 Вт. POS (Pico Off-Grid System) включает в себя водо- и ударопрочный пластмассовый корпус, крепление на столб из нержавеющей стали и солнечную панель. Для создания автономного решения для использования в полевых условиях можно добавить компьютеры, коммуникационные устройства, аккумуляторы и многое другое.
Снижение выбросов CO2 за счет использования биопластиков в технологии подключения устройств
Компания Phoenix Contact ориентируется на постепенный переход к более устойчивому развитию производства своих изделий. В категориях продукции клемм для печатной платы, штекерных соединителей и корпусов для электроники уже есть решения, которые значительно улучшили показатели углеродного следа благодаря оптимизации процессов и использованию сбалансированных материалов.
Корпуса для outdoor-применений большой вместимости для надежной работы автономных систем устройств
Phoenix Contact расширяет ассортимент корпусов полевых устройств новым поколением корпусов для outdoor-применений OCS. Три новых, более крупных варианта корпуса облегчают установку нескольких электронных компонентов в одном корпусе.
Изделия для расширения шинных соединителей для установки на монтажную рейку ICS и ME-IO
На базе серий корпусов ME-IO и ICS компания Phoenix Contact предлагает комплексный ассортимент для разработки устройств. Новые расширители шинных соединителей для установки на монтажную рейку еще больше упрощают реализацию системы, состоящей из нескольких модулей.
Расширение ассортимента корпусов для электроники серии ICS
В корпусах серии ICS Phoenix Contact предлагает универсальную систему корпусов для ориентированных на будущее устройств автоматизации.
Пассивные радиаторы и теплораспределители для корпусов для электроники UCS
Встроенные системы и одноплатные компьютеры становятся все более производительными и в то же время компактными. Для обеспечения надежной работы необходимы согласованные концепции отвода тепла. Phoenix Contact предлагает интегрированные комбинации радиатора и теплораспределителя для серии корпусов Universal Case System (UCS).
Оптимальное проектирование электроники с помощью термомоделирования для разработчиков приборов
Онлайновое термомоделирование Phoenix Contact открывает новые возможности для подходящего проектирования промышленной электроники уже на стадии разработки.
Новые заглушки для модульных корпусов серии ICS
Для модульных корпусов для электроники серии ICS от Phoenix Contact теперь имеются также заглушки глубиной 67,5, 90 и 112,5 мм.