Изделия для расширения шинных соединителей для установки на монтажную рейку ICS и ME-IO

20.02.2024
Штекерный соединитель для шинного соединителя для установки на монтажную рейку

На базе серий корпусов ME-IO и ICS компания Phoenix Contact предлагает комплексный ассортимент для разработки устройств. Новые расширители шинных соединителей для установки на монтажную рейку еще больше упрощают реализацию системы, состоящей из нескольких модулей.

В некоторых приложениях также требуется передача данных и сигналов от модуля за пределы сети модулей, например, в случае скачка линии. Здесь с помощью соединителей питания и отвода для восьмиконтактного шинного соединителя для установки на монтажную рейку модули соединяются на нескольких уровнях. Эти штекеры можно вставить в ряд устройств слева, по центру или справа. Контакты в поле подключаются при помощи штекеров FMC.

Для приложений устройств, в которых не требуется отвод к печатной плате, передача данных и сигналов может осуществляться с помощью перемычки для шинного соединителя для установки на монтажную рейку, расположенной под модулем. Это означает, что используется максимальная площадь печатной платы.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации