The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Гибкая система крепления печатной платы для корпусов из экструдированного профиля UM

20.02.2025
Гибкая система крепления печатной платы для корпусов из экструдированного профиля UM

Держатель Evaluation Board (EVA) для корпусов из экструдированного профиля UM-BASIC и UM-PRO от Phoenix Contact - это гибко регулируемая система крепления печатных плат различных размеров. Система монтируется на профиле UM-BASIC/-PRO 122 от Phoenix Contact.

Поперечины можно перемещать в профиле. Устройство для удержания печатной платы может быть настроено индивидуально в зависимости от расположения отверстий в печатной плате. Это означает, что печатные платы различных размеров и форм можно направлять по профилю UM. Печатная плата фиксируется на месте с помощью вставного или винтового механизма. Возможна комбинация с печатными платами в профиле. Держатель Evaluation Board (EVA) для UM-BASIC и UM-PRO обеспечивает высокую степень гибкости и позволяет использовать большую площадь печатной платы на небольшом монтажном пространстве.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации