The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Корпус для электроники для приложений датчиков и промышленного интернета вещей

27.08.2024
Обзор трех размеров Monitoring Case System MCS

На базе новой серии MCS компания Phoenix Contact предлагает усовершенствованный корпус для широкого спектра электроники. Он впечатляет на всех уровнях: от установки печатной платы и простой сборки до обслуживания устройства. Модульная конструкция корпуса обеспечивает высокий уровень практичности.

Система Monitoring Case System (MCS) идеально подходит для полевых устройств в области сенсорных технологий, а также для приложений интернета вещей и промышленного интернета вещей. Корпуса рассчитаны на использование в промышленности благодаря степени защиты IP65/IP67. В качестве альтернативы также доступна версия IP40. Наклонный край корпуса позволяет устанавливать печатную плату почти горизонтально. Благодаря этому штекерные соединители проходят через отверстия в корпусе. Поэтому максимальная площадь печатной платы может соответствовать площади корпуса, и достигается оптимальное использование всего монтажного пространства. На практике корпус для электроники отличается наличием дополнительных шарниров. Эти шарниры затем вставляются в корпус и соединяют верхнюю часть корпуса и крышку с нижней частью. Таким образом, в процессе технического обслуживания или ремонта руки остаются свободными. Также с корпусом надежно соединено уплотнение.

На базе стандартных компонентов, дополнительных принадлежностей и обширного ассортимента технологий подключения пользователи создают различные решения для своих приложений. MCS выпускается в трех размерах и с различными вариантами рамы и крышки. Различные возможности печати и маркировки, а также механическая обработка позволяют создавать индивидуальные корпуса.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации