Пустой корпус MCS

Пустой корпус MCS для приложений датчиков и промышленного интернета вещей

Пустой корпус MCS - это универсальное решение, которое предлагает больше, чем просто пространство. В этом пластмассовом корпусе Phoenix Contact предлагает модульную корпусную систему мониторинга (MCS) для широкого спектра электроники в промышленности и инженерных системах зданий. Пустой корпус впечатляет на всех уровнях: от быстрой установки печатной платы и простой сборки до удобного обслуживания устройства.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1524052
MCS-156X127X65-IP40-7035 - Корпус для электроники
MCS-156X127X65-IP40-7035 - Корпус для электроники
1524052

Корпус для электроники, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035), cтепень защиты: IP40, размеры: 156 x 127 x 65 мм, включает верхнюю часть корпуса, нижнюю часть корпуса, винты для крепления корпуса и печатной платы

Преимущества для Вас

  • Удобное управление: крышка остается на корпусе, а Ваши руки свободны
  • Простой монтаж: универсальная установка корпуса без инструмента
  • Безопасная эксплуатация: универсальное применение корпуса в различных областях благодаря вариантам степени защиты IP40 и IP65/IP67
  • Простая конфигурация в режиме онлайн: модульная система позволяет создать корпус Вашей мечты всего несколькими щелчками мыши
  • Оптимизированная установка печатной платы: угловой край корпуса позволяет установить печатную плату почти горизонтально

Новые изделия

Обзор трех размеров Monitoring Case System MCS

Monitoring Case System (MCS)

Для приложений датчиков и IoT/IIoT

На базе новой серии MCS компания Phoenix Contact предлагает усовершенствованный корпус для широкого спектра электроники. Он впечатляет на всех уровнях: от установки печатной платы и простой сборки до обслуживания устройства. Модульная конструкция корпуса обеспечивает высокий уровень практичности.

Основные характеристики

  • 3 типоразмера в 2 вариантах: IP40 и IP65/67 (дополнительно с уплотнением и DAE)
  • Диапазон температуры: от -40 до+85 °C
  • Ударопрочность: IK07
  • Материал: PA с GF (UL94 V0)
  • Цвета: светло-серый (RAL 7035), крышки также доступны в желтом (RAL 1018), синем (RAL 5015) и черном (RAL 9005) цветах

Преимущества для Вас

  • Удобство работы при установке и обслуживании устройства благодаря дополнительным петлям
  • Гибкий монтаж с помощью дополнительной переходной пластины
  • Безопасная эксплуатация с соответствующей степенью защиты
  • Индивидуальный выбор изделий благодаря модульной системе
  • Оптимизированная установка печатной платы: скошенный край корпуса позволяет установить печатную плату почти горизонтально

Свободные руки для важных дел Инновационный корпус для электроники, который те только предоставляет место: система корпусов для мониторинга Monitoring Case System

Техник с системой Monitoring Case System

Обзор основных характеристик

Корпус для электроники MCS (Monitoring Case System) отвечает тенденции к увеличению числа сетевых устройств в промышленности и автоматизации зданий. Воспользуйтесь преимуществами вариативности этого пустого пластикового корпуса.

Корпуса для электроники MCS

Размеры корпуса Три типоразмера в двух вариантах IP: IP40 и IP65/67 (дополнительно с уплотнением и DAE)
Диапазон температуры От -40 до +85 °C
Материал PA с GF (UL94 V0)
Цвет Светло-серый (RAL 7035), крышки также доступны в желтом (RAL 1018), синем (RAL 5015) и черном (RAL 9005) цветах
Ударопрочность IK07
Бесплатный образец
Протестируйте Monitoring Case System

Хотите просмотреть и протестировать пустой корпус MCS? Закажите бесплатный образец. Убедитесь в простоте интеграции печатных плат и гибкости использования этого пластмассового корпуса.

Заказать упаковку образцов
Образец заказа пустого корпуса серии MCS
Конфигуратор для пустого корпуса MCS

Конфигуратор пустых корпусов для приложений датчиков и промышленного интернета вещей

Сконфигурируйте нужный корпус из модульной системы Monitoring Case System для Вашего приложения датчика или промышленного интернета вещей. Выберите степень защиты, размер корпуса, варианты крышки и цвет, а также другие параметры.

Краткий обзор корпусов серии MCS

Интерактивная карта изображений: Корпуса серии MCS
Дополнительная опция опломбирования
Защита от несанкционированного открытия благодаря дополнительному опломбированию
Дополнительная опция опломбирования
Индивидуальная настраиваемость
Настраиваемые корпуса с возможностью печати и маркировки, а также механической обработки для устройств, отвечающих новым требованиям рынка
Индивидуальная настраиваемость
Различные функции крышки
Различные варианты рамок и крышек позволяют реализовать различные функции, от простой маркировки до механической защиты.
Различные функции крышки
Дополнительная переходная пластина для различных креплений
Настенный монтаж или монтаж напрямую на столб, трубу, алюминиевый профиль, коробку скрытого монтажа или монтажную рейку благодаря дополнительной переходной пластине
Дополнительная переходная пластина для различных креплений
Различные размеры и варианты IP
Выбор различных размеров в двух вариантах IP (IP40 и IP65/67)
Различные размеры и варианты IP

Подробно о преимуществах для Вас Система Monitoring Case System – это универсальное решение. Она впечатляет удобством использования, комплектации, настройки, обслуживания и долговечностью.

Корпуса для электроники MCS
Открытый пустой корпус MCS
Корпус для электроники MCS
Промышленные корпуса MCS
Монтаж печатной платы в корпус для электроники MCS для приложений датчиков и промышленного интернета вещей
Корпуса для электроники MCS

Корпуса для электроники поставляются в исполнении IP40 или IP65/IP67 в соответствии с конкретным применением. Это означает, что можно удовлетворить даже самые высокие требования инженерных систем зданий и промышленности.

Открытый пустой корпус MCS

Корпус удобен в использовании благодаря таким деталям, как специальные шарниры, которые также можно добавить позднее. После их установки корпус можно открыть, как веер. Крышка остается подключенной, руки свободны.

Корпус для электроники MCS

Корпус может быть установлен различными способами. Благодаря опциональной комбинации с адаптерной пластиной корпус для электроники можно надежно закрепить на алюминиевых профилях, коробках скрытого монтажа, мачтах или стенах, а также на направляющих для верхнего монтажа без использования инструмента.

Промышленные корпуса MCS

Модульная система позволяет изготавливать корпуса по индивидуальному заказу. В конфигураторе можно выбрать различные факторы, такие как степень защиты, размер, цвет и варианты крышки. Корпус дополняется принадлежностями.

К конфигуратору для корпуса MCS
Монтаж печатной платы в корпус для электроники MCS для приложений датчиков и промышленного интернета вещей

Наклонный край корпуса позволяет устанавливать печатную плату почти горизонтально. Предварительно собранные штекерные соединители продеваются в отверстия корпуса. Положительный эффект: Технология подключения может быть хорошо загерметизирована на высокой боковой стенке. Область основания может быть практически полностью использована для печатной платы.

Система Monitoring Case System как универсальное средство

Экспертная проверка пустого корпуса MCS

Менеджер по продукции Лиза Пичерер подробно объясняет преимущества инновационного корпуса для электроники из серии MCS (Monitoring Case System). Она объясняет аспекты нового пустого корпуса, из которых могут извлечь выгоду как производители приборов, так и установщики.

Электронный журнал
Обзор ассортимента корпусов для электроники

Ознакомьтесь с корпусами для монтажной рейки и наружного применения и узнайте, сколько существует различных способов адаптации корпусов для электроник с учетом ваших индивидуальных потребностей.

Открыть электронный журнал
Корпус для установки на монтажную рейку и корпус полевого устройства

ЧЗВ На некоторые из вопросов можно получить ответы заранее. Обратитесь к часто задаваемым вопросам.

Мужчина с вопросительным знаком над головой
Мужчина с вопросительным знаком над головой
Мужчина с вопросительным знаком над головой
Мужчина с вопросительным знаком над головой
Мужчина с вопросительным знаком над головой
Мужчина с вопросительным знаком над головой

Фиксированное уплотнение обеспечивает правильное закрытие. Кроме того, уплотнение остается на корпусе и не теряется.

Мужчина с вопросительным знаком над головой

Элемент компенсации давления уже предварительно смонтирован в вариантах корпуса IP67/IP65.

Мужчина с вопросительным знаком над головой

Корпус может быть установлен на стенах, мачтах, алюминиевых профилях или даже на направляющих. Это возможно благодаря дополнительной переходной пластине.

Мужчина с вопросительным знаком над головой

Сборка осуществляется без инструмента. Это фиксирует корпус на переходной пластине. Корпус можно также закрепить винтами (заказываются отдельно). При демонтаже выкрутите винты, если необходимо, и выведите защелки-фиксаторы через выемки на переходной пластине, например, с помощью отвертки.

Мужчина с вопросительным знаком над головой

Модульная система позволяет создавать корпуса по индивидуальному заказу. В наличии несколько цветов по шкале RAL. Различные варианты рам и другие принадлежности можно комбинировать самыми разнообразными способами. Запрашивайте другие варианты индивидуализации под конкретного клиента.

Подробнее о корпусах для электроники на заказ