Корпус полевого устройства

Корпус полевого устройства для использования вне помещений

Стационарные блоки индикации, прочные устройства для outdoor-применений или встроенные системы: корпуса полевого устройства Phoenix Contact с высокой степенью защиты подходят для применения в самых разных областях, таких как автоматизация зданий, логистика или автомобильная техника. Широкий ассортимент принадлежностей (дисплеи, пленочные клавиатуры, настенные и мачтовые крепления) дополнительно увеличивает спектр возможного применения.

Преимущества для Вас

  • Подходящая защита для любого применения: широкое предложение корпусов полевых устройств от IP40 до IP69
  • Комплексные системы корпусов: Меньше усилий для проектирования корпусов и больше времени для работы
  • Простая персонализация: от печати и механической обработки до производства радиаторов – Ваш корпус полевого устройства оптимизирован для любого применения
  • Интегрированные дисплеи: элегантные корпуса с подходящими дисплеями – все из одних рук
  • Широкий ассортимент принадлежностей: выбирайте различные дисплеи, клавиатуры и оптоволоконные кабели, чтобы дополнить Вашу систему корпусов

Обзор основных характеристик

В нашем ассортименте Вы найдете подходящий для Вашего приложения корпус полевого устройства.

Корпус полевого устройства

Степени защиты От IP40 до IP69K
Площадь печатной платы 2 700 мм² ... 159 000 мм²
Диапазон температуры от -40 °C до +100 °C
Допуски UL, NEMA, DNV, ATEX
Способы монтажа На мачте, на стене, настольные, портативные, VESA, бокс для скрытого монтажа, алюминиевый профиль, монтажная рейка
Технология подключения M8, M12, Ethernet, SPE и т.д.

Новые изделия

Держатель ФГ модуля POS Panelfix, закрепленный на мачте
Обзор трех размеров Monitoring Case System MCS
Корпуса для outdoor-применений большого объема серии OCS
Системное решение в области ФГ серии POS

Держатель ФГ модуля

Для энергетически автономных систем

Держатель POS Panelfix рассчитан на установку различных солнечных панелей мощностью от 20 до 200 Вт. Гибкая конструкция позволяет крепить его как на стену, так и на мачту. Благодаря инновационным зажимам панель быстро крепится с помощью всего одного инструмента.

Основные характеристики

  • Идеально подходит для раздельного монтажа солнечной панели и электроники
  • Крепление с помощью зажимов или винтов
  • Совместимость со всеми стандартными панелями мощностью от 20 до 200 Вт
  • Для любых диаметров мачт от 48 до 180 мм
  • Материал: нержавеющая сталь

Преимущества для Вас

  • Совместимость со всеми имеющимися в продаже панелями (от 20 до 200 Вт) благодаря инновационной системе крепления
  • Установка одним человеком всего за 15 минут с помощью одного инструмента (SW13) благодаря простой технологии зажима
  • Гибкая конструкция для крепления на стене или мачте
  • Благодаря дополнительному усилению рассчитан на использование в суровых условиях и при силе ветра до 10 баллов

Monitoring Case System (MCS)

Для приложений датчиков и IoT/IIoT

На базе новой серии MCS компания Phoenix Contact предлагает усовершенствованный корпус для широкого спектра электроники. Он впечатляет на всех уровнях: от установки печатной платы и простой сборки до обслуживания устройства. Модульная конструкция корпуса обеспечивает высокий уровень практичности.

Основные характеристики

  • 3 типоразмера в 2 вариантах: IP40 и IP65/67 (дополнительно с уплотнением и DAE)
  • Диапазон температуры: от -40 до+85 °C
  • Ударопрочность: IK07
  • Материал: PA с GF (UL94 V0)
  • Цвета: светло-серый (RAL 7035), крышки также доступны в желтом (RAL 1018), синем (RAL 5015) и черном (RAL 9005) цветах

Преимущества для Вас

  • Удобство работы при установке и обслуживании устройства благодаря дополнительным петлям
  • Гибкий монтаж с помощью дополнительной переходной пластины
  • Безопасная эксплуатация с соответствующей степенью защиты
  • Индивидуальный выбор изделий благодаря модульной системе
  • Оптимизированная установка печатной платы: скошенный край корпуса позволяет установить печатную плату почти горизонтально

Корпуса для outdoor-применений большого объема серии OCS

В наличии имеются три варианта корпусов большего размера

OCS - это прочные корпуса для outdoor-применений большого объема, предназначенные для электроники, которая может работать в экстремальных условиях окружающей среды. Три новых варианта корпусов позволяют расширить ассортимент имеющихся изделий и предложить больше пространства для размещения электроники.

Основные характеристики

  • Шесть стандартных размеров с двумя вариантами крышек каждый
  • Диапазон температуры: от -40 до +80 °C (кратковременно 120 °C)
  • Допуски: UL 508A и EN 62208
  • Степени защиты: IP66/68/69, МЭК 60529 или NEMA 250, тип 4X, 12, 13, 6P
  • Ударопрочность: класс IK10, EN 50102
  • Опциональные принадлежности для крепления на стене или мачте

Преимущества для Вас

  • Система корпусов с международными сертификатами
  • Специальный пластик обеспечивает безопасную продолжительную эксплуатацию
  • Предлагает защиту от проникновения струй воды
  • Противостоит также сильной механической нагрузке
  • Пространство для нескольких электронных компонентов

Системное решение в области ФГ серии POS

Для энергетически автономных систем

Система Pico Off Grid System (POS) - это надежное решение на основе фотогальванических панелей с несколькими классами производительности до 190 Вт п. Решение включает в себя корпус, крепление на мачту и солнечную панель. Для создания автономного решения для использования в полевых условиях можно добавить компьютеры, коммуникационные устройства, аккумуляторы и многое другое.

Основные характеристики

  • Диапазон температуры для всей системы: от -40 до +85 °C
  • 5 размеров корпусов OCS совместимы с данной системой, кабельная разводка готова к подключению
  • Солнечная панель: солнечные модули с 36/45 высокоэффективными солнечными элементами, технология монокристаллических элементов
  • Крепление на мачте: регулируемый угол наклона фотогальванической панели

Преимущества для Вас

  • Система корпусов с международными сертификатами
  • С помощью одного держателя можно комбинировать корпуса различных размеров
  • Простой монтаж всей системы силами одного человека
  • Комплектная система за исключением собственной электроники
  • Простая цепочка поставок

Два сотрудника рассматривают на планшете навигатор по продукции, выше демонстрация различных продуктов

Навигатор по продукции Ознакомьтесь с широким ассортиментом нашей продукции

Получайте оперативную и наглядную информацию о клеммах для печатных плат, штекерных соединителях и корпусах для электроники для подключения устройств. В этом вам поможет навигатор по продуктам, который распределяет ассортимент изделий по разным группам.

Корпуса для электроники с сенсорными дисплеями

Сенсорные дисплеи для корпусов для электроники Промышленные дисплеи для шкафов управления и полевых приложений

Визуализация данных процесса, регистрация входных данных, отображение рабочего состояния и многое другое: сенсорные дисплеи обладают огромным потенциалом для создания удобных и функциональных дисплеев устройств. В этом white paper Вы найдете обзор и базовые знания о различных технологиях сенсорных дисплеев. Кроме того, показаны предпосылки для аппаратного управления.

Конфигуратор для корпусов полевых устройств

Конфигуратор корпусов для электроники

Создайте свой корпус для электроники для использования в полевых условиях или внутри помещений: Выберите нужную серию корпусов с подходящими стандартными компонентами. Добавьте подходящие принадлежности – готово.

Корпусные системы для полевых приложений Для получения дополнительной информации о соответствующей серии корпусов нажмите на одну из точек.

Интерактивная карта изображений: Корпусные системы для полевых приложений
Корпус для outdoor-применений OCS
Корпуса для электроники серии OCS идеально рассчитаны на автономные системы устройств в экстремальных условиях. Сертифицированные корпуса из поликарбоната отличаются легкостью и стойкостью и надежно защищают электронику от влажности, высоких температур, УФ-излучения и механических нагрузок продолжительное время.
Узнайте больше
Корпус для outdoor-применений OCS
Корпуса для outdoor-применений ECS
Прочные корпуса для outdoor-применений серии ECS идеально подходят для защиты чувствительной электроники от пыли, грязи и воды внутри помещений и за их пределами.
Узнайте больше
Корпуса для outdoor-применений ECS
Универсальные корпуса UCS
Универсальные корпуса серии UCS являются идеальным решением для встроенных систем. Корпуса с IP40 надежно защищают печатные платы стандартной формы от внешних воздействий. Съемные боковые стенки позволяют создавать модульные решения индивидуальной высоты. Возможна установка пассивных радиаторов и тепловое моделирование.
Узнайте больше
Универсальные корпуса UCS
Пустой корпус MCS
Корпусная система мониторинга (MCS) представляет собой продуманный корпус для широкого спектра электроники в промышленности и инженерных системах зданий. Пустой корпус поражает на всех уровнях: от быстрой установки печатной платы и простой сборки до удобного обслуживания устройства.
Узнайте больше
Пустой корпус MCS

Индивидуализация Ваших электронных устройств Воспользуйтесь индивидуальными консультациями и комплексными услугами по следующим темам.

Работники за фрезерным станком
Корпус для электроники в различных вариантах цвета
Корпус для электроники с цифровой печатью
Индивидуальный корпус
Сотрудники, моделирующие тепловое поведение корпуса
Работники за фрезерным станком

Мы предлагаем великолепный способ реализации вариантов корпусов от механической обработки на самых современных фрезерных станках или при помощи инструментальных вставок в имеющихся пресс-формах до индивидуального проектирования отдельных компонентов корпусов.

Корпус для электроники в различных вариантах цвета

Наряду с исполнениями стандартных цветов мы изготавливаем и корпуса для электроники любого другого цвета, в том числе состоящие из нескольких частей разного цвета. Использование индивидуальных цветов Вашей фирмы гарантирует максимальную степень узнаваемости.

Корпус для электроники с цифровой печатью

Мы предлагаем Вам идеальный процесс для визуально привлекательной и экономичной реализации Ваших требований: от функциональной печати и нанесения логотипа заказчика до фотореалистичной печати.

Индивидуальный корпус

Для разработки индивидуального решения для вас, помимо прочего, необходимо заменить отдельные стандартные части корпуса компонентами, соответствующими вашим требованиям. Мы разрабатываем элементы корпуса с учетом заданных вами параметров и дополняем их проверенными стандартными компонентами.

Сотрудники, моделирующие тепловое поведение корпуса

Высокая плотность монтажа в электронике требует эффективного охлаждения. Воспользуйтесь советами экспертов, интуитивно понятной веб-платформой для теплового моделирования и настраиваемыми радиаторами уже на ранних этапах разработки.

Подробнее о радиаторах и термомоделировании

Значение корпусов для электроники возрастает по мере того, как все больше и больше электроники необходимо упаковывать. Корпус позволяет заказчику придать своей электронной системе индивидуальность. И эта узнаваемость как никогда важна для наших клиентов.

Доктор Томас Байер, Вице-президент структурного подразделения DCS
Доктор Томас Байер

Доктор Томас Байер

Корпуса для электроники на монтажной рейке

Технические основы корпусов для электроники Решения для крепления на монтажной рейке

Корпуса для электроники относятся к базовым компонентам устройств. Они определяют внешний вид устройства и защищают электронику от внешних воздействий. Кроме того, они позволяют выполнять монтаж в системах более высокого уровня. Производители приборов должны учитывать множество мелочей и не только в процессе создания конструкции, но также при выборе корпуса, когда важно подобрать правильные материалы или пройти проверку качества. В данной брошюре представлена вся подробная информация.

Электронный журнал
Обзор ассортимента корпусов для электроники

Ознакомьтесь с корпусами для монтажной рейки и наружного применения и узнайте, сколько существует различных способов адаптации корпусов для электроник с учетом ваших индивидуальных потребностей.

Открыть электронный журнал
Корпус для установки на монтажную рейку и корпус полевого устройства

Идеально подходят для многочисленных приложений Наши решения индивидуальны, как и Ваши задачи: Воспользуйтесь преимуществами корпусов, которые подходят для использования в различных условиях – от зданий до промышленности и открытых площадок.

Персонал по логистике с держателем дисплея DCS
Корпус UCS с дисплеем и держателем
Корпус для outdoor-применений OCS на мачте
Сотрудник отдела логистики с портативным сканером
Корпус для outdoor-применений ECS с капельками дождя
Корпус для установки на монтажную рейку

Корпуса для установки на монтажную рейку для шкафов управления

Помимо корпусов полевых устройств, мы также предлагаем широкий ассортимент корпусов для установки на монтажную рейку. Они защищают встроенные печатные платы, отличаются простотой установки на монтажную рейку и оснащены оптимальными интерфейсами для передачи сигналов, данных и питания.