Корпус для outdoor-применений, цвет: светло-серый, размер: 377 x 358 x 185 мм (14" х 12" х 6"), вкл. угловую вставку, заглушку крышки, винты, крышка: прозрачная, запор с защелкой из пластмассы, материал: поликарбонат УФ-стабилизированный
Большие корпуса для outdoor-применений OCS, рассчитанные на автономные системы
Корпуса для электроники серии OCS идеально рассчитаны на автономные системы устройств в экстремальных условиях. Сертифицированные корпуса из поликарбоната отличаются легкостью и стойкостью и надежно защищают электронику от влажности, высокой температуры, УФ-излучения и механических нагрузок продолжительное время. Большие пластиковые корпуса можно адаптировать и расширять с учетом индивидуальных требований при помощи принадлежностей. Их можно также использовать в требовательных приложениях.
Корпус для outdoor-применений, цвет: светло-серый, размер: 482 x 463 x 286 мм (18" х 16" х 10"), вкл. угловую вставку, заглушку крышки, винты, крышка: светло-серая, запор с защелкой из пластмассы, материал: поликарбонат УФ-стабилизированный
Корпус для outdoor-применений, цвет: светло-серый, размер: 429 x 410 x 228 мм (16" х 14" х 8"), вкл. угловую вставку, заглушку крышки, винты, крышка: прозрачная, запор с защелкой из пластмассы, материал: поликарбонат УФ-стабилизированный
Корпус для outdoor-применений, цвет: светло-серый, размер: 377 x 358 x 185 мм (14" х 12" х 6"), вкл. угловую вставку, заглушку крышки, винты, крышка: светло-серая, запор с защелкой из пластмассы, материал: поликарбонат УФ-стабилизированный
Корпус для outdoor-применений, цвет: светло-серый, размер: 429 x 410 x 228 мм (16" х 14" х 8"), вкл. угловую вставку, заглушку крышки, винты, крышка: светло-серая, запор с защелкой из пластмассы, материал: поликарбонат УФ-стабилизированный
Корпус для outdoor-применений, цвет: светло-серый, размер: 482 x 463 x 286 мм (18" х 16" х 10"), вкл. угловую вставку, заглушку крышки, винты, крышка: прозрачная, запор с защелкой из пластмассы, материал: поликарбонат УФ-стабилизированный
Корпус для outdoor-применений, цвет: светло-серый, размер: 276 x 257 x 185 мм (10" x 8" x 6"), вкл. угловую вставку, заглушка крышки, винты, крышка: светло-серая, запор с защелкой пластмасса, материал: поликарбонат УФ-стабилизированный
Корпус для outdoor-применений, цвет: светло-серый, размер: 326 x 308 x 185 мм (12" x 10" x 6"), вкл. угловую вставку, заглушка крышки, винты, крышка: светло-серая, запор с защелкой пластмасса, материал: поликарбонат УФ-стабилизированный
Корпус для outdoor-применений, цвет: светло-серый, размер: 223 x 204 134 мм (8" x 6" x 4"), вкл. угловую вставку, заглушка крышки, винты, крышка: светло-серая, запор с защелкой пластмасса, материал: поликарбонат УФ-стабилизированный
Корпус для outdoor-применений, цвет: светло-серый, размер: 326 x 308 x 185 мм (12" x 10" x 6"), вкл. угловую вставку, заглушка крышки, винты, крышка: прозрачная, запор с защелкой пластмасса, материал: поликарбонат УФ-стабилизированный
Преимущества для Вас
- Использование по всему миру: система корпусов с международным сертификатом
- Долговечность благодаря устойчивому к УФ-излучению поликарбонату для использования вне помещений
- Безопасность встроенной электроники: корпуса защищают от струй воды и других вредных веществ.
- Стойкость: устойчивость даже при сильных механических нагрузках в пределах большого диапазона температуры
Новые изделия
GameChangers для подключения устройств
Больше, чем высокая производительность - совершенно новая игра: наши GameChangers выведут Ваши приложения на новый уровень успеха.
Корпус для outdoor-применений OCS для жестких условий эксплуатации
Обзор основных характеристик
Воспользуйтесь преимуществом многочисленных функций, которые открывают большие возможности в процессе проектирования и реализации приложений:
- Допуск для различных электронных систем благодаря международным сертификатам
- Защита от струй воды при помощи соответствующего полиуретанового уплотнения
- Толщина стенки корпуса 4 мм, рассчитанная на высокую ударопрочность
- Outdoor-применение за счет использования устойчивого к УФ-излучению поликарбоната
- Возможность встраивания регулируемого крепления для панелей или печатных плат
- Встроенный монтажный болт для крепления тяжелых компонентов
- Возможность пломбирования и запирания разъемов для защиты от неправильного применения
- Опциональные принадлежности для крепления на стене или мачте
Системное решение в области ФГ POS
Идеальное оборудование для автономных решений Для требовательных приложений вне помещений
Используйте систему POS (pico-off-grid system) на основе фотогальванических панелей для создания автономных систем с несколькими классами производительности до 190 Вт пик. Прочный корпус и крепление на столб из нержавеющей стали позволяют реализовать надежное и долговечное решение для обеспечения энергией в удаленных районах и сложных условиях. Области применения включают системы сбора данных о состоянии окружающей среды, промышленные объекты с высокими требованиями и многие другие приложения для работы вне помещений.
Идеально подходят для данных приложений
Корпуса OCS используются в требовательных приложениях. К ним относятся, в частности:
- Системы мониторинга
- Системы сигнализации
- Системы управления
- Метеостанции