OCS HP 141206 TRANS
-
Корпус для outdoor-применений
1557795
Корпус для outdoor-применений, цвет: светло-серый, размер: 377 x 358 x 185 мм (14" х 12" х 6"), вкл. угловую вставку, заглушку крышки, винты, крышка: прозрачная, запор с защелкой из пластмассы, материал: поликарбонат УФ-стабилизированный
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Указание по монтажу | Использовать для привинчивания узлов на угловых вставках, монтажных куполах и корпусе только винты из комплекта поставки. |
Рекомендация | Чтобы сохранить степень защиты, необходимо установить во всех отверстиях подходящие компоненты с одинаковой степенью защиты IP. |
Рекомендация | В разделе материалов для загрузки доступна дополнительная информация, а также подробные размеры. |
Указания по заказу: | Крепежные ножки, крепежные пластины, монтажные панели, а также крепление для установки на мачте доступны в качестве принадлежностей, но в комплект поставки не входят. |
Тип изделия | Корпус в сборе |
Тип корпуса | Корпус для наружной установки |
Серия корпусов | OCS |
Серия изделий | OCS..1412.. |
Имеется вентиляционное отверстие | нет |
Аккумуляторный отсек | нет |
Чертеж |
|
Ширина | 358 мм |
Высота | 377 мм |
Глубина | 185 мм |
Диаметр отверстий | 10 мм (Возможен механический предохранитель на замке-защелке) |
Цвет (Корпус) | cветло серый (RAL 7035) |
Цвет (Крышка корпуса) | прозрачный |
Материал (Корпус) | PC УФ-стабилизировано |
Материал (Уплотнение) | PUR |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
Качество поверхности | необработанная |
Испытание нитью накала | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Температура | 850 °C |
Время воздействия | 30 c |
Степень защиты (код IP) | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09 |
Условия окружающей среды | |
Макс. достигаемый IP-код | IP69 |
Макс. достигаемый код NEMA | 6P |
Ударная прочность | IK10 (при -35 °C ... +40 °C) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C |
Тип крепления печатной платы | Резьбовые элементы |
Тип монтажа | Установка на мачте или стене |
Монтажное положение | на выбор |
Форма упаковки | Картонная упаковка |
Номер артикула | 1557795 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | ACF |
Ключ изделия | ACFDBA |
GTIN | 4067923064058 |
Вес/шт. (без упаковки) | 2,45 кг |
Номер таможенного тарифа | 84879090 |
Страна происхождения | EE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190103 |
ECLASS-15.0 | 27190103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001031 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: Не применимо) |
Совместимые изделия
-
OCS PANEL 1412 PC - Монтажная плата 1562143
-
OCS VENT IP55 - Вентиляционный элемент 1557909
-
OCS CORNER SCREW SET - Комплект винтов 1521845
-
OCS MOUNT SCREW SET - Комплект винтов 1557900
-
OCS CORNER SET - Угловое крепление 1471789
-
SF-PHSL 2-100 VDE - Отвертка 1212288
-
SF-PH 2-100 - Отвертка 1212560
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Кабельная стяжка 3240820
-
A-INB-M12-69KN-P-LG - Сегмент для выравнивания давления 1415222
-
A-INL-M12-P-LG - Контргайка 1417659
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Кабельная стяжка 3240820
-
G-INS-M25-L68N-PNES-LG - Кабельный ввод 1424472
-
G-INS-M25-M68L-PEPDS-LG - Кабельный ввод 1424516
-
A-INL-M25-P-LG - Контргайка 1417661
-
A-INSP-M25-68N-P-LG - Резьбовой колпачок 1424520
-
G-INS-M40-M68N-PNES-LG - Кабельный ввод 1417656
-
G-INB-M40-M68N-NEPDS-S - Кабельный ввод 1415185
-
A-INL-M40-P-LG - Контргайка 1417664
-
A-INSP-M40-68N-P-LG - Резьбовой колпачок 1424522
-
VS-08-A-RJ45/LP-1-IP67 - Монтажная рамка 1689446
-
VS-08-SD-F-BK - Защитная крышка 1658066
-
VS-08-BU-RJ45-6/LH-1 - Штекерные соединители для печатных плат RJ45 1653087
-
CUC-V06-C1PGY-S/R4CE8:1 - Штекерный соединитель RJ45 1414383
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Защита от пыли 2832991
-
PRC 5-FT25-MC6-150 - Аппаратн. соединитель, задняя стенка 1409213
-
PRC COVER M - Защитный колпачок 1409237
-
PRC 5-FC-FS6 8-21 HR - Переходные соединители 1017632
-
FT NUT M25 GY - Гайки 1049832
-
PRC COVER F - Защитный колпачок 1409236
-
SPT 5/ 5-H-7,5-ZB - Клеммы для печатной платы 1719228
-
PV-FT-C4M-C-6-130-RD-00 - Аппаратн. соединитель передняя стенка 1158451
-
PV-FT-C4F-C-6-130-BU-00 - Аппаратн. соединитель передняя стенка 1158448
-
SPT 5/ 1-H-7,5 - Клеммы для печатной платы 1719189
-
PV-C PROTECTION CAP - Защитный колпачок 1785430
-
PV-FT-C COLLAR NUT BK - Резьбовые элементы 1083475
-
TOOL-KIT SOLAR - Комплект инструментов 1212071
Преимущества для вас
международно сертифицированная система корпусов
Специальный пластик обеспечивает безопасную продолжительную эксплуатацию
Предлагает защиту от проникновения струй воды
Противостоит также сильной механической нагрузке
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс