UL регистрация
ID допуска: E221474-20150513Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
600 В | 35 A | 14 - 10 |
cUL Listed
ID допуска: E221474-20150513Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
600 В | 35 A | 14 - 10 |
cUL Listed
ID допуска: E468743-20190809Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
600 В | 24 A |
UL регистрация
ID допуска: E468743-20190809Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
600 В | 30 A |
TÜV Rheinland
ID допуска: R 60168292 0001Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
690 В | 35 A |
TÜV Rheinland
ID допуска: R 60117908Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
500 В | 21,4 A |
TÜV Rheinland
ID допуска: R 60168255 0001Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
500 В | 32 A |