SPT 5/ 5-H-7,5-ZB - Клеммы для печатной платы
1719228

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 41 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, номинальное сечение: 6 мм2, количество потенциалов: 5, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 5, cемейство изделий: SPT 5/..-H, размер шага: 7,5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый, Расположение контактов: Зигзагообр. разводка выводов W, Длина выводов [P]: 4,6 мм, количество паечных выводов на потенциал: 2, Форма упаковки: в картонной коробке


Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
Неограниченный допуск UL в отношении напряжения 600 В благодаря компактному расположению штыревых выводов в шахматном порядке
Обслуживание и подключение проводов с одной стороны обеспечивает интеграцию в переднюю панель устройства