OCS CORNER SET
-
Угловое крепление
1471789
Угловая вставка, набор 4 шт. вкл. винты для всех размеров корпуса, материал: PC-ABS, цвет: светло-серый
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
| Рекомендация | В разделе материалов для загрузки доступна дополнительная информация, а также подробные размеры. |
| Указание по монтажу | Для крепления использовать только винты из комплекта поставки. |
| Тип корпуса | Корпус для наружной установки |
| Тип корпуса | Корпус для outdoor-применений |
| Серия корпусов | OCS |
| Ширина | 25 мм |
| Высота | 51 мм |
| Глубина | 11 мм |
| Цвет | cветло серый (RAL 7035) |
| Материал | PC |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
| Изоляционный материал | PC |
| Качество поверхности | необработанная |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C |
| Тип монтажа | Резьбовой монтаж |
| Форма упаковки | Полиэтиленовый пакет |
| Номер артикула | 1471789 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | ACF |
| Ключ изделия | ACFDBZ |
| GTIN | 4063151880538 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 41,233 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 0,125 g |
| Номер таможенного тарифа | 39269097 |
| Страна происхождения | EE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
| ECLASS-15.0 | 27190605 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 52818e4b-b440-41f8-9ef2-6a9e1f397811 |
Совместимые изделия
-
OCS HP 080604 GY7035 - Корпус для outdoor-применений 1471770
-
OCS HP 080604 TRANS - Корпус для outdoor-применений 1471772
-
OCS HP 100806 GY7035 - Корпус для outdoor-применений 1471773
-
OCS HP 100806 TRANS - Корпус для outdoor-применений 1471774
-
OCS HP 121006 GY7035 - Корпус для outdoor-применений 1471775
-
OCS HP 121006 TRANS - Корпус для outdoor-применений 1471776
-
OCS HP 141206 GY7035 - Корпус для outdoor-применений 1557790
-
OCS HP 161408 GY7035 - Корпус для outdoor-применений 1557792
-
OCS HP 181610 GY7035 - Корпус для outdoor-применений 1557794
-
OCS HP 141206 TRANS - Корпус для outdoor-применений 1557795
-
OCS HP 161408 TRANS - Корпус для outdoor-применений 1557796
-
OCS HP 181610 TRANS - Корпус для outdoor-применений 1557797
-
OCS CORNER SCREW SET - Комплект винтов 1521845
-
OCS PANEL 0806 PC - Монтажная плата 1471783
-
OCS PANEL 1008 PC - Монтажная плата 1471785
-
OCS PANEL 1210 PC - Монтажная плата 1471786
-
OCS PANEL 1412 PC - Монтажная плата 1562143
-
OCS PANEL 1614 PC - Монтажная плата 1562144
-
OCS PANEL 1816 PC - Монтажная плата 1562145
-
OCS POLEFIX 0806 - Приспособления для монтажа 1476923
-
OCS POLEFIX 1008 - Приспособления для монтажа 1476924
-
OCS POLEFIX 1210 - Приспособления для монтажа 1476926
-
OCS POLEFIX 1412 - Приспособления для монтажа 1562148
-
OCS POLEFIX 1614 - Приспособления для монтажа 1562151
-
OCS POLEFIX 1816 - Приспособления для монтажа 1562153
-
OCS MOUNT 0806 SET - Настенное крепление 1471778
-
OCS MOUNT 1008 SET - Настенное крепление 1471781
-
OCS MOUNT 1210 SET - Настенное крепление 1471782
-
OCS MOUNT 1412 SET - Настенное крепление 1562129
-
OCS MOUNT 1614 SET - Настенное крепление 1562132
-
OCS MOUNT 1816 SET - Настенное крепление 1562133
-
OCS FOOT SET - Настенное крепление 1471777
-
SF-PH 2-100 - Отвертка 1212560
-
SF-PHSL 2-100 VDE - Отвертка 1212288
Преимущества для вас
международно сертифицированная система корпусов
Специальный пластик обеспечивает безопасную продолжительную эксплуатацию
Предлагает защиту от проникновения струй воды
Противостоит также сильной механической нагрузке