OCS MOUNT 1210 SET - Настенное крепление
1471782

Крепежная пластина, набор 2 шт. вкл. винты для размера корпуса 12" x 10", материал: поликарбонат, цвет: светло-серый

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия




Преимущества для вас

международно сертифицированная система корпусов
Специальный пластик обеспечивает безопасную продолжительную эксплуатацию
Предлагает защиту от проникновения струй воды
Противостоит также сильной механической нагрузке