OCS HP 181610 TRANS - Корпус для outdoor-применений
1557797

Корпус для outdoor-применений, цвет: светло-серый, размер: 482 x 463 x 286 мм (18" х 16" х 10"), вкл. угловую вставку, заглушку крышки, винты, крышка: прозрачная, запор с защелкой из пластмассы, материал: поликарбонат УФ-стабилизированный

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

международно сертифицированная система корпусов
Специальный пластик обеспечивает безопасную продолжительную эксплуатацию
Предлагает защиту от проникновения струй воды
Противостоит также сильной механической нагрузке