The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

OCS MOUNT 1614 SET - Настенное крепление
1562132

Крепежная пластина, набор 2 шт., вкл. винты для размера корпуса 16" x 14", материал: поликарбонат, цвет: светло-серый

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия




Преимущества для вас

международно сертифицированная система корпусов
Специальный пластик обеспечивает безопасную продолжительную эксплуатацию
Предлагает защиту от проникновения струй воды
Противостоит также сильной механической нагрузке