OCS HP 121006 TRANS
-
Корпус для outdoor-применений
1471776
Корпус для outdoor-применений, цвет: светло-серый, размер: 326 x 308 x 185 мм (12" x 10" x 6"), вкл. угловую вставку, заглушка крышки, винты, крышка: прозрачная, запор с защелкой пластмасса, материал: поликарбонат УФ-стабилизированный
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Часто задаваемые вопросы
Доступны ли корпуса OCS в других цветах, кроме светло-серого?
Да, корпуса OCS доступны в других цветах. Необходимое минимальное количество заказа (MOQ) для корпусов в специальных цветах будет сообщено вам по запросу.
Существуют ли другие механизмы блокировки, кроме пластикового замка-защелки?
Да, есть еще три варианта по запросу:
- Металлический замок-защелка
- Петля с двумя винтами
- Завинчивающаяся крышка
Обратитесь в наш сервисный центр, введя веб-код #0685 в поле поиска на нашем сайте и воспользовавшись формой обратной связи.
Предлагаются ли корпуса в сборном исполнении, например, в стандарте M12?
Поскольку корпус изготовлен из чистого поликарбоната, его всегда необходимо фрезеровать. Предварительная штамповка невозможна. Отдельные отверстия могут быть выполнены с помощью фрезеровки. В наш сервисный центр можно подать запрос на индивидуальную ... Смотреть подробнее
Поскольку корпус изготовлен из чистого поликарбоната, его всегда необходимо фрезеровать. Предварительная штамповка невозможна. Отдельные отверстия могут быть выполнены с помощью фрезеровки. В наш сервисный центр можно подать запрос на индивидуальную обработку. Для этого ввести веб-код #0685 в поле поиска на нашем сайте и воспользоваться формой обратной связи.
Смотреть меньшеЧто означает IP68 и IK10 применительно к корпусу OCS?
IP68 означает, что корпус OCS со встроенной электроникой может быть погружен в воду на глубину до 2 метров максимум на 24 часа. IK – это степень ударопрочности. Корпус с индексом IK10 выдерживает энергию удара до 20 джоулей (эквивалентно 5 кг при падении с высоты 40 см).
Влияет ли на контактор IP установка технологии подключения?
Да, всегда учитывается вопрос о контакторе IP всей системы. Наименьшая степень защиты IP определяет степень защиты всей системы.
Можно ли встроить дисплей в корпус OCS?
Да, система очень гибкая и в этом отношении. Дисплей можно встроить как непосредственно в крышку, так и в панель. Если дисплей встроен в панель и защищен прозрачной крышкой, корпус сохраняет высокую степень защиты IP68.
Какую технологию подключения я могу использовать?
В корпусе OCS достаточно места для применения различных технологий подключения. От штекерных соединителей PV (Sunclix) до классических гнезд RJ45 – в них можно интегрировать самые разные технологии подключения. Обратитесь в наш сервисный центр, введя... Смотреть подробнее
В корпусе OCS достаточно места для применения различных технологий подключения. От штекерных соединителей PV (Sunclix) до классических гнезд RJ45 – в них можно интегрировать самые разные технологии подключения. Обратитесь в наш сервисный центр, введя веб-код #0685 в поле поиска на нашем сайте и воспользовавшись формой обратной связи.
Смотреть меньше