OCS HP 121006 GY7035 - Корпус для электроники
1471775

Корпус для outdoor-применений, цвет: светло-серый, размер: 12" x 10" x 6", вкл. угловую вставку, заглушка крышки, винты, крышка: светло-серая, запор с защелкой пластмасса, материал: поликарбонат УФ-стабилизированный

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

международно сертифицированная система корпусов
Специальный пластик обеспечивает безопасную продолжительную эксплуатацию
Предлагает защиту от проникновения струй воды
Противостоит также сильной механической нагрузке