OCS POLEFIX 0806 - Приспособления для монтажа
1476923

Крепление для мачты Ø 60 мм ... 140 мм, полный набор для корпуса 8" x 6", материал: сталь

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия




Преимущества для вас

международно сертифицированная система корпусов
Специальный пластик обеспечивает безопасную продолжительную эксплуатацию
Предлагает защиту от проникновения струй воды
Противостоит также сильной механической нагрузке