OCS HP 100806 GY7035 - Корпус для outdoor-применений
1471773

Корпус для outdoor-применений, цвет: светло-серый, размер: 276 x 257 x 185 мм (10" x 8" x 6"), вкл. угловую вставку, заглушка крышки, винты, крышка: светло-серая, запор с защелкой пластмасса, материал: поликарбонат УФ-стабилизированный

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

международно сертифицированная система корпусов
Специальный пластик обеспечивает безопасную продолжительную эксплуатацию
Предлагает защиту от проникновения струй воды
Противостоит также сильной механической нагрузке

Часто задаваемые вопросы


Доступны ли корпуса OCS в других цветах, кроме светло-серого?

Да, корпуса OCS доступны в других цветах. Необходимое минимальное количество заказа (MOQ) для корпусов в специальных цветах будет сообщено вам по запросу.


Существуют ли другие механизмы блокировки, кроме пластикового замка-защелки?

Да, есть еще три варианта по запросу:
- Металлический замок-защелка
- Петля с двумя винтами
- Завинчивающаяся крышка
Обратитесь в наш сервисный центр, введя веб-код #0685 в поле поиска на нашем сайте и воспользовавшись формой обратной связи.


Предлагаются ли корпуса в сборном исполнении, например, в стандарте M12?

Поскольку корпус изготовлен из чистого поликарбоната, его всегда необходимо фрезеровать. Предварительная штамповка невозможна. Отдельные отверстия могут быть выполнены с помощью фрезеровки. В наш сервисный центр можно подать запрос на индивидуальную ... Смотреть подробнее

Поскольку корпус изготовлен из чистого поликарбоната, его всегда необходимо фрезеровать. Предварительная штамповка невозможна. Отдельные отверстия могут быть выполнены с помощью фрезеровки. В наш сервисный центр можно подать запрос на индивидуальную обработку. Для этого ввести веб-код #0685 в поле поиска на нашем сайте и воспользоваться формой обратной связи.

Смотреть меньше

Что означает IP68 и IK10 применительно к корпусу OCS?

IP68 означает, что корпус OCS со встроенной электроникой может быть погружен в воду на глубину до 2 метров максимум на 24 часа. IK – это степень ударопрочности. Корпус с индексом IK10 выдерживает энергию удара до 20 джоулей (эквивалентно 5 кг при падении с высоты 40 см).


Влияет ли на контактор IP установка технологии подключения?

Да, всегда учитывается вопрос о контакторе IP всей системы. Наименьшая степень защиты IP определяет степень защиты всей системы.


Можно ли встроить дисплей в корпус OCS?

Да, система очень гибкая и в этом отношении. Дисплей можно встроить как непосредственно в крышку, так и в панель. Если дисплей встроен в панель и защищен прозрачной крышкой, корпус сохраняет высокую степень защиты IP68.


Какую технологию подключения я могу использовать?

В корпусе OCS достаточно места для применения различных технологий подключения. От штекерных соединителей PV (Sunclix) до классических гнезд RJ45 – в них можно интегрировать самые разные технологии подключения. Обратитесь в наш сервисный центр, введя... Смотреть подробнее

В корпусе OCS достаточно места для применения различных технологий подключения. От штекерных соединителей PV (Sunclix) до классических гнезд RJ45 – в них можно интегрировать самые разные технологии подключения. Обратитесь в наш сервисный центр, введя веб-код #0685 в поле поиска на нашем сайте и воспользовавшись формой обратной связи.

Смотреть меньше