VS-08-BU-RJ45-6/LH-1
-
Штекерные соединители для печатных плат RJ45
1653087
Штекерные соединители для печатных плат RJ45, конструкция: RJ45, cтепень защиты: IP20, полюсов: 8, 1 Гбит/с, CAT5 (МЭК 11801:2002), материал: Металл, тип подключения: THT-волна, кабельный отвод: прямое
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Благодаря технологии THT (Through-Hole Technology) достигается высокая механическая стабильность при соединении гнезда и печатной платы
Расширенный диапазон температуры -25 °C ... +80 °C делает возможным применение в условиях с повышенными требованиями
Надежная передача благодаря экранированию