OCS POLEFIX 1614
-
Приспособления для монтажа
1562151
Крепление для мачты Ø 60 мм ... 140 мм, полный набор для корпуса 16" x 14", материал: сталь
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
международно сертифицированная система корпусов
Специальный пластик обеспечивает безопасную продолжительную эксплуатацию
Предлагает защиту от проникновения струй воды
Противостоит также сильной механической нагрузке