Новости Следите за нашими последними новостями о наших изделиях и технологиях, нашей компании, стратегическом развитии бизнеса и наших устойчивых обязательствах. Вы можете легко загрузить информацию для прессы и изображения в области загрузки.

  • Фильтры:
  • Примененные фильтры (1):
Штекерный соединитель Data Center Heavycon

Промышленный штекерный соединитель Heavycon для центров обработки данных

Новые штекерные соединители Data Center Heavycon Phoenix Contact обеспечивают оптимизированную и надежную передачу питания до 70 А от PDU к ИТ-стойке. Низкое переходное сопротивление обжимных контактов снижает потребление электроэнергии до 60 процентов. Кроме того, более низкое тепловыделение уменьшает потребность в охлаждении.

Угловые приборные соединители M12 для THR

Угловой приборный соединитель M12 для THR

Phoenix Contact предлагает угловые штекерные соединители М12 для пайки оплавлением (THR), которые специально разработаны для автоматизированного производства.

Разъёмы для домашних накопителей энергии

Новые разъёмы для домашних накопителей энергии

Phoenix Contact выпускает на рынок новые штекерные соединители для домашних накопителей энергии. Механическое кодирование и цветовая маркировка позволяют успешно использовать новые штекерные соединители в аккумуляторных инверторах.

Распределитель электропитания серии PRC 20

Штекерный распределитель электропитания серии PRC 20

Новый штекерный распределитель электропитания Phoenix Contact до 20 А - идеальное решение для быстрой и простой установки по принципу plug & play.

Разъёмы для накопителей энергии серии BPC

Безопасные соединения для систем хранения энергии

Новые штекерные соединители серии BPC от Phoenix Contact с защитой от неправильной полярности идеально подходят для использования в энергоаккумуляторах. Возможность вращения на 360° и различные типы подключения предлагают пользователям высокую гибкость.

Стандартизированная система штекерных соединителей для Profinet через SPE

Стандартизированная система штекерных соединителей для Profinet через SPE

Своими технологиями Profibus и Profinet International обеспечивают множество инноваций и функциональную совместимость между производителями. Все начинается с подключения штекерных соединителей и кабелей.

GameChangers для подключения устройств

GameChangers: революция в подключении устройств

Phoenix Contact представляет GameChangers для подключения устройств: Благодаря передовым идеям, технологиям и материалам они предлагают решения для повышения скорости, компактности, легкости, прочности, гибкости и производительности в приборостроении.

Промышленные штекерные соединители с навинчивающейся резьбой

Промышленные штекерные соединители с навинчивающейся резьбой

Phoenix Contact предлагает монтажные корпуса с резьбой для простой и экономичной установки штекерных соединителей Heavycon D7. Их можно легко закрепить в круглых вырезах в панели с помощью контргайки M25 или M32 или вкрутить напрямую в двигатели и устройства с соответствующей резьбой.

Модули контактных вставок с функцией для промышленных штекерных соединителей

Модульные контактные вставки с функциями для промышленных штекерных соединителей

С новыми модулями контактных вставок Heavycon HC-M-MWF для промышленных штекерных соединителей Phoenix Contact предлагает высокую степень функциональности для полевой кабельной разводки. Модульные контактные вставки имеют функциональный паз и зону разделения. Это позволяет, например, реализовать перемычки для объединения потенциалов или закрепить услуги напрямую в приложении.

Фотография выставки electronica

Phoenix Contact на выставке electronica 2024: в центре внимания инновационная технология подключения и возобновляемые источники энергии

На выставке electronica 2024 в Мюнхене (12 - 15 ноября) под девизом «Change Forward – будущее, к которому можно прикоснуться» компания Phoenix Contact представит основные изделия для передачи сигналов, данных и питания. На выставке будут представлены передовые технологии подключения и решения для зарядной инфраструктуры, возобновляемые источники энергии и решения для постоянного тока для промышленности All Electric Society.

Контактные вставки HEAVYCON TSC для испытания трансформаторов

Промышленные штекерные соединители для измерения и тестирования в области защитной техники

Новые контактные вставки HEAVYCON TSC от Phoenix Contact используются в распределительных устройствах среднего напряжения. Они специально разработаны для измерения и тестирования и представляют собой надежное решение для временных или постоянных штекерных соединителей.

Зажим Push-Lock встречается с системой быстрой фиксации Push-Pull

Сборные штекерные соединители M12 с системой быстрой фиксации Push-Pull и зажимом Push-Lock

К проверенным временем преимуществам штекерных соединителей М12 относятся промышленная прочность и компактные размеры. Phoenix Contact усиливает эти преимущества благодаря простому использованию без инструмента. Система быстрой фиксации Push-Pull и соединение провода Push-Lock делают сборку и установку легкой и надежной.

Промышленный штекерный соединитель с контактными вставками Push-in

Контактные вставки Push-in для промышленных штекерных соединителей для передачи питания

Контактные вставки Push-in для модульных промышленных штекерных соединителей Heavycon компании Phoenix Contact обеспечивают простое соединение провода без инструмента. Новые контактные вставки для приложений высокого тока надежно передают ток до 100 А.

Клеммы для печатной платы, штекерные соединители и корпуса для электроники из пластмасс на биооснове

Снижение выбросов CO2 за счет использования биопластиков в технологии подключения устройств

Компания Phoenix Contact ориентируется на постепенный переход к более устойчивому развитию производства своих изделий. В категориях продукции клемм для печатной платы, штекерных соединителей и корпусов для электроники уже есть решения, которые значительно улучшили показатели углеродного следа благодаря оптимизации процессов и использованию сбалансированных материалов.

Single Pair Ethernet System Alliance на Ганноверской ярмарке и логотип

Single Pair Ethernet System Alliance вновь представил свой собственный стенд на Ганноверской ярмарке

В апреле Ганноверская ярмарка вновь станет важнейшим международным событием, посвященным всем технологиям, которые имеют отношение к трансформации промышленности.

Y-разветвители и H-распределители из монтажной системы IPD

Простое распределение энергии без инструмента с распределительными устройствами

Монтажная система IPD от Phoenix Contact - это надежное и удобное решение для распределения электропитания даже в сложных монтажных ситуациях. Благодаря технологии Push-in и байонетному механизму быстрой фиксации система позволяет надежно и без инструмента устанавливать штекерные соединители, проходные детали и распределители.

Штекерные соединители для подключения электродвигателей жалюзи, рольставней и маркиз

Штекерные соединители для подключения электродвигателей жалюзи, рольставней и маркиз

Сборные монтажные разъемы QPD STAK 3 и QPD STAS 3 Phoenix Contact облегчают электромонтаж. Они были специально разработаны для подключения электродвигателя жалюзи, рольставней и маркиз.

Heavycon Evo Multigland в эксплуатации

Многочисленные кабельные вводы для максимальной гибкости

Промышленные штекерные соединители Heavycon Evo компании Phoenix Contact представляют собой инновационное решение для многих областей применения благодаря уникальному гибко монтируемому кабельному вводу с байонетным зажимом. Направление вывода кабеля можно задать напрямую на месте установки и изменить в любое время. Новинкой являются многочисленные кабельные вводы для Heavycon Evo.

Монтажные кабели IPD

Подготовленные монтажные кабели IPD

Монтажная система IPD компании Phoenix Contact является полностью штекерной и позволяет подключать 3- и 5-контактные кабели. Push-Lock как технология подключения без инструмента обеспечивает экономию времени при монтаже гибких и жестких проводов сечением от 0,5 до 2,5 мм².