The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Промышленные штекерные соединители с навинчивающейся резьбой

12.11.2024
Промышленные штекерные соединители с навинчивающейся резьбой

Phoenix Contact предлагает монтажные корпуса с резьбой для простой и экономичной установки штекерных соединителей Heavycon D7. Их можно легко закрепить в круглых вырезах в панели с помощью контргайки M25 или M32 или вкрутить напрямую в двигатели и устройства с соответствующей резьбой.

Промышленные штекерные соединители размера D7 обеспечивают гибкую, компактную и надежную кабельную разводку в машинах и системах. Новые монтажные корпуса с резьбой позволяют значительно сэкономить время при монтаже и являются альтернативой кабельному вводу. Монтажные и сальниковые корпуса изготавливаются из коррозионностойкого алюминиевого сплава или высококачественного пластика, в угловом и прямом исполнении. Они отличаются особенно компактной и прочной конструкцией. Со степенью защиты IP66 и IP67 они обеспечивают оптимальную защиту от пыли и воды и рассчитаны на диапазон температур от -40 до +125 °C. Это также обеспечивает безопасное наружное применение. Токопроводящие поверхности и уплотнения обеспечивают надежную ЭМС-защиту и безопасную эксплуатацию. Кроме того, штекерные соединители Heavycon D7 устойчивы к ударам и вибрации в соответствии с DIN EN 61373. Благодаря этим свойствам они представляют собой идеальное решение для надежной и компактной передачи сигналов, энергии и данных. Монтажные корпуса для круглых вырезов в панелях также обеспечивают быстрый монтаж в различных условиях.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации