Штекерные соединители для подключения электродвигателей жалюзи, рольставней и маркиз

20.02.2024
Штекерные соединители для подключения электродвигателей жалюзи, рольставней и маркиз

Сборные монтажные разъемы QPD STAK 3 и QPD STAS 3 Phoenix Contact облегчают электромонтаж. Они были специально разработаны для подключения электродвигателя жалюзи, рольставней и маркиз.

Подключение питания осуществляется быстро и просто со стороны поля с помощью штекерного соединителя QPD STAK 3. QPD STAS 3 используется на стороне устройства. Сборка осуществляется с помощью технологии врезного контакта IDC без использования специнструмента и без снятия изоляции. Работы по электромонтажу выполняются быстро, без ошибок и безопасно. Часто труднодоступные места установки требуют не только простого, но и прочного и долговечного соединения. Монтажные разъемы QPD STAK/STAS 3 разработаны с учетом этих требований. Корпуса с защитой от водяных брызг и пыли обеспечивают высокий уровень защиты на открытом воздухе, безопасны при растягивающих нагрузках и отличаются ударопрочностью. Даже экстремальные температуры или ультрафиолетовые лучи не могут помешать распределению электропитания.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации