Безопасные соединения для систем хранения энергии

20.02.2025
Разъёмы для накопителей энергии серии BPC

Новые штекерные соединители серии BPC от Phoenix Contact с защитой от неправильной полярности идеально подходят для использования в энергоаккумуляторах. Возможность вращения на 360° и различные типы подключения предлагают пользователям высокую гибкость.

Защищенные от прикосновения контакты, цветовое и механическое кодирование обеспечивают безопасность при подключении к полюсам аккумулятора. Водонепроницаемость штекерных соединителей также способствует надежной установке. Высокая ударо- и вибростойкость обеспечивает стабильную передачу энергии даже в сложных условиях. Штекерные соединители пропускают большие токи до 400 А и рассчитаны на напряжение до 1 500 В. Они отвечают всем необходимым стандартам хранения энергии в соответствии с UL 4128, UL 1973 и UL 9540.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации