The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Контактные вставки Push-in для промышленных штекерных соединителей для передачи питания

21.05.2024
Промышленный штекерный соединитель с контактными вставками Push-in

Контактные вставки Push-in для модульных промышленных штекерных соединителей Heavycon компании Phoenix Contact обеспечивают простое соединение провода без инструмента. Новые контактные вставки для приложений высокого тока надежно передают ток до 100 А.

Благодаря возможности комбинирования в одном корпусе несколько модулей контактных вставок, например, для передачи сигналов и данных, получается индивидуальный и компактный штекерный соединитель.

Для передачи и хранения возобновляемых источников энергии, а также для питания крупных центров обработки данных растет спрос на штекерные соединители с высоким номинальным током 40 А и выше. Промышленные штекерные соединители все чаще заменяют классические вилки и розетки стандарта CEE. Благодаря значительному снижению переходного сопротивления, рассеиваемая мощность может быть уменьшена по сравнению со штекером CEE, что значительно снижает затраты на электроэнергию. Кроме того, HEAVYCON modular позволяет комбинировать различные среды передачи данных в одном корпусе и тем самым создавать очень компактные интерфейсы. Контактные вставки обеспечивают безопасное подключение питания до 100 А без инструмента. Гибкие провода с наконечниками или жесткие провода до 16 мм² можно просто подключить к разъему напрямую. Особо компактная форма зажимной камеры контактной вставки Push-in обеспечивает высокую плотность монтажа, ранее возможную только с использованием классических обжимных соединений. Технология Push-in обеспечивает максимальные усилие контактирования и разрывающее провод усилие, а также вибростойкое и газоплотное контактирование. Обширный ассортимент изделий предлагает подходящую к любому приложению контактную вставку.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации