The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Штекерный распределитель электропитания серии PRC 20

22.04.2025
Распределитель электропитания серии PRC 20

Новый штекерный распределитель электропитания Phoenix Contact до 20 А - идеальное решение для быстрой и простой установки по принципу plug & play.

2- до 5-контактные распределители электропитания серии PRC 20 оснащены механическим и цветовым кодированием, обеспечивающим безошибочную установку. Технология plug & play позволяет значительно сократить затраты на установку. 100% контроль при производстве минимизирует ошибки кабельной разводки. Блокировка с ручным и инструментальным управлением увеличивает гибкость на местах. Благодаря использованию проверенных материалов распределитель электроэнергии отличается особой долговечностью и надежностью.

Распределитель электроэнергии поставляется в 16 различных вариантах. Он рассчитан на расчетное напряжение 400 В AC или 500 В DC и рабочий ток до 20 А. За счёт высокой степени защиты IP69 и ударопрочности IK08 (при -25 °C) устройство пригодно для использования в экстремальных условиях окружающей среды.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации