The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Готовые к монтажу распределительные коробки для фотогальванических установок, устанавливаемых на крыше или на земле

07.05.2025
Соединительные коробки генератора (СКГ) из линейки продуктов Solarline

В обществе All Electric Society зеленое электричество доступно в любое время и стоит недорого. Помимо энергии ветра, солнечная энергия вносит значительный вклад в производство возобновляемых источников энергии. Специалисты, занимающиеся проектированием и установкой фотогальванических установок, должны обеспечить их высокую работоспособность и производительность. Для этого Phoenix Contact предлагает соединительные коробки генератора (СКГ) из линейки Solarline как для небольших систем, размещаемых на крыше, так и в качестве объединительных коробок для крупных полевых установок.

СКГ собирают и распределяют токи солнечных модулей. Они также контролируют выход системы и защищают отдельные модули от перенапряжения. Дополнительные функции могут быть настроены по желанию в зависимости от комплектации. В качестве примера можно назвать защиту цепей при помощи предохранителей, а также отключение цепей при помощи разъединителя постоянного тока или пожарного выключателя постоянного тока. Для подключения не требующих обслуживания ФГ-цепей соединительные коробки генератора оснащаются проходными деталями SUNCLIX или кабельными вводами на клеммах Push-in. Подготовленные соединительные коробки обеспечивают быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию. Компактные решения поддерживают модели инверторов различных производителей. Также возможно создание индивидуальных СКГ.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации