Новые компактные устройства ввода-вывода IO-Link для установки в полевых условиях

21.05.2025
Компактные модули ввода-вывода IO-Link для установки в полевых условиях

Новые надежные устройства IO-Link Phoenix Contact расширяют ассортимент изделий серии Axioline E. Они обеспечивают цифровую обработку сигнала и гибкие варианты подключения для работы в сложных условиях.

Два новых устройства ввода-вывода IO-Link (AXL E IOL DIO8 M12 3M и AXL E IOL DI8 M12 3M) для цифровой обработки сигналов расширяют серию изделий нового поколения Axioline E, используемую при автоматизации без шкафов управления. Благодаря более высокой степени защиты IP65/67/69 и полностью герметичному корпусу из цинкового сплава небольшой ширины 30 мм, устройства рассчитаны на использование в машинах в суровых условиях окружающей среды. Оба устройства позволяют создавать гибкую полевую кабельную разводку на базе проверенных винтовых штекерных соединителей M12 или новой технологии быстрого соединения M12 Push-Pull.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации