The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Клеммы для печатных плат с зажимами Push-in для корпусов для электроники BC 17,8

21.01.2025
Клеммы для печатных плат с зажимами Push-in BC 17,8

Phoenix Contact расширяет возможности подключения корпусов для электроники серии BC. Впервые доступны клеммы для печатной платы Push-in серии FKDSO 1,5 и FKDSO 2,5 для BC 17,8 (1 горизонтальный шаг).

Клеммы для печатной платы серий FKDSO 1,5 и FKDSO 2,5 позволяют реализовать перспективные приложения в области автоматизации зданий с 16 полюсами на модуль. Унифицированная система корпусов и соединений экономит время разработчиков устройств при интеграции. Клеммы для печатной платы с шагом 3,5 мм (FKDSO 1,5) и 5 мм (FKDSO 2,5) рассчитаны на токи до 22 А. Имеются трех- и четырехполюсные клеммы, которые можно легко применять в верхней части копруса. Расположение клеммы под прямым углом к печатной плате обеспечивает оптимальный доступ в устанавливаемых на несущую рейку устройствах. Зажим Push-in обеспечивает удобную и без инструмента кабельную разводку. Контрастная по цвету кнопка управления пружинным контактом делает управление простым и безопасным. Определенное контактное усилие зажима Push-in обеспечивает долговременный стабильный и вибростойкий контакт.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации