The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Считыватель RFID для контроллеров зарядки переменным током со светодиодным дисплеем и зуммером

20.05.2024
Считыватель RFID для контроллеров зарядки переменным током

Новый считыватель RFID с настраиваемым светодиодным дисплеем и зуммером компании Phoenix Contact используется вместе с контроллерами зарядки CHARX control modular и подходит для установки в бытовые зарядные устройства или зарядные станции.

Считыватель RFID оснащен ярким четырехцветным светодиодным индикатором состояния, а также зуммером для акустической обратной связи в процессе взаимодействия с метками RFID. Это обеспечивает пользователям зарядных станций интуитивно понятную обратную связь о состоянии RFID и зарядки - светодиодный дисплей загорается, мигает или пульсирует с регулируемой яркостью в четырех выбранных цветах, а зуммер звучит с регулируемой громкостью.
Считыватель RFID может быть удобно настроен для CHARX control modular через веб-браузер или инструмент конфигурирования, также доступен интерфейс NFC для будущего расширения функций.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации