Зарядный кабель типа 2 CCS в новом корпусе - прочный, удобный в обслуживании и хорошо продуманный

21.05.2024
Зарядные кабели постоянного тока типа 2 нового поколения

Новое поколение проверенных временем зарядных штекеров CCS CHARX connect standard Phoenix Contact рассчитано на строительство зарядных станций постоянного тока и охватывает диапазон средней мощности от 150 до 250 кВт (150-250 A/1 000 В). В новом дизайне корпусов серия изделий предлагает множество улучшений с точки зрения прочности, безопасности, расчетов и обслуживания.

Продуманная концепция уплотнения зарядных кабелей постоянного тока CHARX connect standard обеспечивает полную продольную водонепроницаемость, что полностью защищает находящиеся внутри корпуса детали от влаги. Это максимально повышает электробезопасность серии изделий для пользователей. Инновационная двухкамерная система уплотнения знаменует собой следующий этап в развитии систем уплотнения зарядных кабелей постоянного тока производства Phoenix Contact: пространственное разделение двух силовых контактов DC+ и DC- полностью исключает короткие замыкания. Высококачественные материалы также обеспечивают необходимую прочность и долгий срок службы зарядных штекеров - даже при длительном использовании на открытом воздухе.

Зарядные кабели и штекеры постоянного тока уже подготовлены к использованию четырехпроводной измерительной технологии для надежной тарификации процессов зарядки в соответствии с законом о калибровке, поэтому они соответствуют требованиям завтрашнего дня. Четырехпроводная измерительная технология позволяет учитывать рассеиваемую мощность в зарядном кабеле, чтобы точно определить объем переданной на электромобиль электроэнергии.

Зарядные штекеры на полуобщественных или общественных зарядных колонках должны обслуживаться через регулярные интервалы, в том числе по принчине неправильного обращения. Ремонтные комплекты позволяют быстро, легко и сбалансированно заменить рамку стыковочной части и силовые контакты зарядного штекера.

Благодаря широкому ассортименту для любых приложений зарядки постоянным током в среднем диапазоне мощности, CHARX connect standard способствует расширению зарядной инфраструктуры постоянного тока. Эта серия изделий отличается особой прочностью, безопасностью и удобством обслуживания. Это экономит время и средства и повышает готовность зарядной инфраструктуры в поле.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации