The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Продуманная конструкция схемы при минимальном занимаемом пространстве в шкафу управления

24.09.2024
Клеммная сборка с четырехуровневыми клеммами и принадлежностями

Использование многоярусных клемм обеспечивает огромную экономию места в шкафу управления. Новая, особенно компактная серия четырехуровневых клеммных колодок PT 2,5-4L с технологией Push-in от Phoenix Contact представляет собой компактное решение для монтажа клеммных сборок.

Серия изделий шириной всего 5,2 мм включает в себя проходные, разъемные и клеммы с ножевыми размыкателями, а также различные функциональные варианты, позволяющие компактно интегрировать функциональные разъемы и компоненты. Номинальное сечение 2,5 мм² и номинальный ток 24 А при номинальном напряжении 800 В позволяют использовать эти клеммы в самых разных областях. Технология прямого подсоединения без инструмента позволяет экономить время при соединении проводов, а компактная конструкция обеспечивает эффективную кабельную разводку в ограниченном пространстве. Благодаря пружинной конструкции клеммные блоки обеспечивают высокое разрывающее провод усилие, а функциональные пазы на каждом уровне обеспечивают высокую степень гибкости. Они обеспечивают вертикальное и горизонтальное распределение потенциалов и позволяют устанавливать различные испытательные принадлежности. Кроме того, клеммы оснащены большими зонами для маркировки, что позволяет маркировать отдельные уровни поотдельности и обеспечивает оптимальный обзор. Новые четырехярусные клеммные блоки являются частью системы электротехнических клем CLIPLINE complete и поэтому совместимы со стандартными принадлежностями Phoenix Contact, что снижает логистические расходы.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации